/content/sps/mx/es/search-results.html

Celdas de carga tipo viga S y Z

Modelo 151

Celdas de carga tipo S/viga Z. Capacidades de 5 N a 50K N. Precisión de escala completa de ±0.03%. Caja de acero de aleación

Resumen

Las celdas de carga tipo viga S modelos 151/152 de Honeywell combinan una estructura compacta con una precisión mejorada y pruebas rigurosas para crear un transductor de fuerza de tensión y compresión confiable y duradero. El diseño de una pieza logra una precisión de escala completa de ±0,03 %. Los modelos 152 (código de pedido CA152) de menor capacidad (50 N y 100 N) están construidos con aluminio; mientras que los modelos 151 de celdas de carga de mayor capacidad (250 N a 50K N) están hechos de acero de aleación (código de pedido CA151). Las celdas de carga modelos 151/152 mantienen los equipos y los especímenes seguros, además de minimizar el tiempo de prueba y el mantenimiento con una medición de fuerza confiable.

Valor para los clientes
  • Rango de capacidad amplio: 50 N a 50K N
  • Precisión estándar de ±0.03% de FS
  • Calibración de 5 puntos sobre tensión y compresión
Diferenciadores
  • Calibración de tensión y compresión
  • Datos de calibración de 5 puntos
  • Descargas mecánicas verificadas a 50 g pico según IEC 60068-2-27
  • Vibración verificada según IEC 60068-2-6
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Test & Measurement Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet
application/pdf 348.78 KB
7/20/2021
348.78 KB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
7/19/2021
519.98 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.25 MB
7/31/2021
1.25 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Model 151 Product Photo
application/zip 199.36 KB
7/20/2021
199.36 KB
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
151 highres photo
image/jpeg 93.51 KB
7/20/2021
93.51 KB
Model 151 Front View
image/jpeg 93.51 KB
7/20/2021
93.51 KB
151 lowres photo
image/jpeg 17.57 KB
7/20/2021
17.57 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Test & Measurement Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet
348.78 KB
7/20/2021
348.78 KB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
7/19/2021
519.98 KB
151 highres photo
93.51 KB
7/20/2021
93.51 KB
Model 151 Front View
93.51 KB
7/20/2021
93.51 KB
Load Cell Range Guide
1.25 MB
7/31/2021
1.25 MB
Model 151 Product Photo
199.36 KB
7/20/2021
199.36 KB
151 lowres photo
17.57 KB
7/20/2021
17.57 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Test & Measurement Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet
348.78 KB
7/20/2021
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
7/19/2021
Load Cell Range Guide
1.25 MB
7/31/2021
Model 151 Product Photo
199.36 KB
7/20/2021
151 highres photo
93.51 KB
7/20/2021
Model 151 Front View
93.51 KB
7/20/2021
151 lowres photo
17.57 KB
7/20/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-P663-01
alt
060-P663-02
alt
060-P664-01
alt
060-P665-01
alt
060-P665-02
alt
060-P665-03
alt
060-P666-01
alt
060-P666-03
Image
SKU
Description
alt
060-P663-01
alt
060-P663-02
alt
060-P664-01
alt
060-P665-01
alt
060-P665-02
alt
060-P665-03
alt
060-P666-01
alt
060-P666-03