Las celdas de carga tipo viga S modelos 151/152 de Honeywell combinan una estructura compacta con una precisión mejorada y pruebas rigurosas para crear un transductor de fuerza de tensión y compresión confiable y duradero. El diseño de una pieza logra una precisión de escala completa de ±0,03 %. Los modelos 152 (código de pedido CA152) de menor capacidad (50 N y 100 N) están construidos con aluminio; mientras que los modelos 151 de celdas de carga de mayor capacidad (250 N a 50 000 N) están hechos de acero de aleación (código de pedido CA151). (Para obtener información sobre la guía de pedidos, consulte la página 3.) Las celdas de carga modelos 151/152 mantienen los equipos y los especímenes seguros, además de minimizar el tiempo de prueba y el mantenimiento con una medición de fuerza confiable.
Código de pedido | CA151MN,1BB,2U,6E,9A,30B |
Rango | 1000 N |
Precisión | escala completa de ±0,03 % |
No linealidad | ±0,03 % de FS (típ.) |
Histéresis | ±0,03 % de FS (típ.) |
Salida | 2 mV/V (nominal) |
Operación | Tensión/compresión |
Temperatura (en funcionamiento) | -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F) |
Temperatura (compensada) | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) |
Efecto de temperatura (cero) | 0,003 % de escala completa/°C |
Efecto de temperatura (intervalo) | 0,003 % de lectura/°C |
Terminación eléctrica (estándar) | Cable integral (PVC), 1,5 m [4,92 ft] |
Material de estructura | Acero de aleación |
Nombre de la serie | Modelo 151 |
Especificaciones técnicas
Código de pedido | CA151MN,1BB,2U,6E,9A,30B |
Rango | 1000 N |
Precisión | escala completa de ±0,03 % |
No linealidad | ±0,03 % de FS (típ.) |
Histéresis | ±0,03 % de FS (típ.) |
Salida | 2 mV/V (nominal) |
Operación | Tensión/compresión |
Temperatura (en funcionamiento) | -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F) |
Temperatura (compensada) | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) |
Efecto de temperatura (cero) | 0,003 % de escala completa/°C |
Efecto de temperatura (intervalo) | 0,003 % de lectura/°C |
Terminación eléctrica (estándar) | Cable integral (PVC), 1,5 m [4,92 ft] |
Material de estructura | Acero de aleación |
Nombre de la serie | Modelo 151 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Imagen de alta resolución 89697 | Foto | -- | 567KB |
---|---|---|---|
Imagen de baja resolución 89697 | Foto | -- | 81KB |
Modelo 151/152: Hoja de datos de las celdas de carga tipo viga S de tensión y compresión | Hoja de datos | Inglés | 344KB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Guía de familias de células de carga | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |