¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión para petróleo y gas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma Petróleo y gas
Rango de presión 5000 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión ±0,2 %FSS
Salida De 4 mA a 20 mA, dos cables
Resolución Infinita
Calibración Calibración de desviación con un cable
Medios Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
Temperatura (en funcionamiento) -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura (compensada) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
Efecto de temperatura (cero) <±0,018 %FSS/°C (0,01 %FSS/°F)
Efecto de temperatura (intervalo)
Sellado Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P
Terminación eléctrica (estándar) 4 pines, compatible con la Serie MS (32A-14S-2P-10-M2)
Resistencia de aislamiento >100 mOhm a 20 V CC
Ajustes de intervalo y del punto cero Ajustable en campo
Respuesta de frecuencia 2500 Hz
Amplificadores internos 4 mA a 20 mA, bifilar, intrínsecamente seguro
Protección de circuitos Protección contra polarización inversa de los conductores de alimentación
Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y EMI (interferencia electromagnética) Inmunidad acústica de hasta 2,7 Ghz
Sobrecarga (segura) 150 % de FS nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502
Sobrecarga (ruptura) 250 % de presión nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502
Material de las piezas impregnadas Inconel® X-750
Material de estructura Inconel® X-750
Opción intrínsecamente segura
Peso 2,2 kg [4,85 lb]
Puerto de presión Válvula mariposa Weco® 1502, abertura estándar, Ø19,05 mm (0,75 pulg.)
Dimensiones del producto Ø93,98 mm x 91,44 mm [Ø3,7 pulg. x 3,6 pulg.]
Normas y aprobaciones Aprobaciones de CE, cFMus, EX e IEC Ex
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 435

Especificaciones técnicas

Factor de forma Petróleo y gas
Rango de presión 5000 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión ±0,2 %FSS
Salida De 4 mA a 20 mA, dos cables
Resolución Infinita
Calibración Calibración de desviación con un cable
Medios Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
Temperatura (en funcionamiento) -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura (compensada) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
Efecto de temperatura (cero) <±0,018 %FSS/°C (0,01 %FSS/°F)
Efecto de temperatura (intervalo)
Sellado Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P
Terminación eléctrica (estándar) 4 pines, compatible con la Serie MS (32A-14S-2P-10-M2)
Resistencia de aislamiento >100 mOhm a 20 V CC
Ajustes de intervalo y del punto cero Ajustable en campo
Respuesta de frecuencia 2500 Hz
Amplificadores internos 4 mA a 20 mA, bifilar, intrínsecamente seguro
Protección de circuitos Protección contra polarización inversa de los conductores de alimentación
Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y EMI (interferencia electromagnética) Inmunidad acústica de hasta 2,7 Ghz
Sobrecarga (segura) 150 % de FS nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502
Sobrecarga (ruptura) 250 % de presión nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502
Material de las piezas impregnadas Inconel® X-750
Material de estructura Inconel® X-750
Opción intrínsecamente segura
Peso 2,2 kg [4,85 lb]
Puerto de presión Válvula mariposa Weco® 1502, abertura estándar, Ø19,05 mm (0,75 pulg.)
Dimensiones del producto Ø93,98 mm x 91,44 mm [Ø3,7 pulg. x 3,6 pulg.]
Normas y aprobaciones Aprobaciones de CE, cFMus, EX e IEC Ex
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 435

Documentos


Características del producto

  • BFSL de alta precisión de ±0,1 %FSS (modelo 435); BFSL de precisión estándar de ±0,2 %FSS (modelos 434/435/437)
  • Construcción en acero inoxidable de una pieza, totalmente soldada y herméticamente sellada
  • Disponemos de puertos de presión de abertura estándar (modelos 434/435) y abertura ancha (modelo 437) para combinaciones de medios de altas viscosidades
  • Las piezas impregnadas con Inconel® X-750 o Inconel® 718 (que cumple con NACE) proporcionan mayor durabilidad en medios abrasivos o corrosivos
  • Compatible con diversos conectores eléctricos
  • La opción de calibración de desviación de alta precisión permite que los usuarios validen la señal de deriva en campo, garantizando que el sensor esté activamente conectado al sistema; disponemos de opciones mono y bifilares
  • La opción de jaula brinda protección adicional para las conexiones eléctricas y aumenta la durabilidad
  • Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y EMI (interferencia electromagnética)
  • Intrínsecamente seguro: Certificación CFMUS/ATEX/IEC Ex
  • Aprobado por CE

Aplicaciones

  • Acidificación
  • Colector múltiple de estrangulamiento
  • Fracturación y cementación
  • Medición durante la perforación
  • Bombas de lodo y análisis del lodo
  • Desarrollo de nuevos pozos y extracción
  • Perforación para petróleo y gas
  • Camiones de servicio y cemento
  • Torres de agua
  • Estimulación
  • Mediciones de cabezales de pozos