Factor de forma | Petróleo y gas |
Rango de presión | 6000 psi |
Unidad de presión | Manométrico |
Precisión | ±0,2 %FSS |
Salida | De 4 mA a 20 mA, dos cables |
Resolución | Infinita |
Calibración | Calibración de 5 puntos: 0 %, 50 % y 100 % de escala completa |
Medios | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 |
Temperatura (en funcionamiento) | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Temperatura (compensada) | -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F] |
Efecto de temperatura (cero) | <±0,018 %FSS/°C (0,01 %FSS/°F) |
Efecto de temperatura (intervalo) | |
Sellado | Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P |
Terminación eléctrica (estándar) | 4 pines, compatible con la Serie MS (32A-14S-2P-10-M2) |
Resistencia de aislamiento | >100 mOhm a 20 V CC |
Ajustes de intervalo y del punto cero | Ajustable en campo |
Respuesta de frecuencia | 2500 Hz |
Amplificadores internos | 4 mA a 20 mA, bifilar, intrínsecamente seguro |
Protección de circuitos | Protección contra polarización inversa de los conductores de alimentación |
Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y EMI (interferencia electromagnética) | Inmunidad acústica de hasta 2,7 Ghz |
Sobrecarga (segura) | 150 % de FS nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502 |
Sobrecarga (ruptura) | 250 % de presión nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502 |
Material de las piezas impregnadas | Inconel® X-750 |
Material de estructura | Inconel® X-750 |
Opción intrínsecamente segura | Sí |
Peso | 2,2 kg [4,85 lb] |
Puerto de presión | Válvula mariposa Weco® 1502, abertura estándar, Ø19,05 mm (0,75 pulg.) |
Dimensiones del producto | Ø93,98 mm x 91,44 mm [Ø3,7 pulg. x 3,6 pulg.] |
Normas y aprobaciones | Aprobaciones de CE, cFMus, EX e IEC Ex |
Código UNSPSC | 41112110 |
Mercadería UNSPSC | Transductor de presión 41112110 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | 435 |
Especificaciones técnicas
Factor de forma | Petróleo y gas |
Rango de presión | 6000 psi |
Unidad de presión | Manométrico |
Precisión | ±0,2 %FSS |
Salida | De 4 mA a 20 mA, dos cables |
Resolución | Infinita |
Calibración | Calibración de 5 puntos: 0 %, 50 % y 100 % de escala completa |
Medios | Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750 |
Temperatura (en funcionamiento) | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Temperatura (compensada) | -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F] |
Efecto de temperatura (cero) | <±0,018 %FSS/°C (0,01 %FSS/°F) |
Efecto de temperatura (intervalo) | |
Sellado | Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P |
Terminación eléctrica (estándar) | 4 pines, compatible con la Serie MS (32A-14S-2P-10-M2) |
Resistencia de aislamiento | >100 mOhm a 20 V CC |
Ajustes de intervalo y del punto cero | Ajustable en campo |
Respuesta de frecuencia | 2500 Hz |
Amplificadores internos | 4 mA a 20 mA, bifilar, intrínsecamente seguro |
Protección de circuitos | Protección contra polarización inversa de los conductores de alimentación |
Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y EMI (interferencia electromagnética) | Inmunidad acústica de hasta 2,7 Ghz |
Sobrecarga (segura) | 150 % de FS nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502 |
Sobrecarga (ruptura) | 250 % de presión nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502 |
Material de las piezas impregnadas | Inconel® X-750 |
Material de estructura | Inconel® X-750 |
Opción intrínsecamente segura | Sí |
Peso | 2,2 kg [4,85 lb] |
Puerto de presión | Válvula mariposa Weco® 1502, abertura estándar, Ø19,05 mm (0,75 pulg.) |
Dimensiones del producto | Ø93,98 mm x 91,44 mm [Ø3,7 pulg. x 3,6 pulg.] |
Normas y aprobaciones | Aprobaciones de CE, cFMus, EX e IEC Ex |
Código UNSPSC | 41112110 |
Mercadería UNSPSC | Transductor de presión 41112110 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | 435 |