Celdas de carga tipo viga S y Z
Modelo 127
Celdas de carga tipo S/viga Z. Capacidades de 50 kg y 100 kg. Precisión de escala completa de ±0.03%
Las celdas de carga modelo 127 combinan un formato compacto con alta precisión para ofrecer un transductor superior de fuerza de tensión. El diseño de una sola pieza en forma de “S” logra una no linealidad máxima del 0,03 % en escala completa para rangos de carga de 50 kg y 100 kg.
Funcionalidades
- 50 kg, rango de 100 kg
- Precisión de ±0.03% de FS
- Resistencia de sobrecarga incorporada
- Construcción en una sola pieza en acero de aleación niquelado.
- Cable integral
- Económico