¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Celdas de carga tipo viga S y Z  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido BL810LV,1AH,2U,6F,15C
Rango 7.500 kg
Precisión escala completa de ±0,03 %
Salida 2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Temperatura (compensada) -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,03 % de escala completa/10 °C
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,03 % de escala completa/10 °C
Terminación eléctrica (estándar) 6 m (19,69 ft) de cable de 5 mm (0,2 in) de diámetro
Conector de acoplamiento No se requiere
Material de estructura Construcción de acero de aleación niquelado
Nombre de la serie Modelo 123

Especificaciones técnicas

Código de pedido BL810LV,1AH,2U,6F,15C
Rango 7.500 kg
Precisión escala completa de ±0,03 %
Salida 2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Temperatura (compensada) -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,03 % de escala completa/10 °C
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,03 % de escala completa/10 °C
Terminación eléctrica (estándar) 6 m (19,69 ft) de cable de 5 mm (0,2 in) de diámetro
Conector de acoplamiento No se requiere
Material de estructura Construcción de acero de aleación niquelado
Nombre de la serie Modelo 123

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga modelo 123 Hoja de datos Inglés 247KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Modelo 123, vista frontal Inglés 148KB
Modelo 123, vista de ángulo Inglés 73KB
Modelo 123, vista superior Inglés 111KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Características del producto

  • Diseño económico y popular para diferentes mediciones de fuerza de tensión
  • Rangos de carga de 20 kg a 1.000 kg, hasta 1.000 kg a 20.000 kg
  • Precisiones de escala completa de ±0,02 % a ±0,03 %
  • Construcción de una sola pieza en acero de aleación niquelado
  • Tamaño compacto
  • Cable integral

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales