Celdas de carga tipo viga S y Z
Modelo 123
Celdas de carga tipo S/viga Z. Capacidades de 1000 kg a 20 000 kg. Precisión de escala completa de ±0.03%
La celda de carga modelo 123 combina un formato compacto con alta precisión para ofrecer un transductor superior de fuerza de tensión y compresión. El diseño de una sola pieza en forma de “S” logra una no linealidad máxima del 0,03 % en escala completa para rangos de carga de 1.000 kg a 20.000 kg.
Funcionalidades
- Rango de 1000 kg a 20000 kg
- Precisión ±0.03%
- Resistencia de sobrecarga incorporada
- Construcción en una sola pieza en acero de aleación niquelado.
- Cable integral
- Económico