¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Celdas de carga tipo viga S y Z  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido BL810LQ,1AH,2U,6F,15C
Rango 1.000 kg
Precisión escala completa de ±0,03 %
Salida 2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Temperatura (compensada) -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,03 % de escala completa/10 °C
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,03 % de escala completa/10 °C
Terminación eléctrica (estándar) 6 m (19,69 ft) de cable de 5 mm (0,2 in) de diámetro
Conector de acoplamiento No se requiere
Material de estructura Construcción de acero de aleación niquelado
Nombre de la serie Modelo 123

Especificaciones técnicas

Código de pedido BL810LQ,1AH,2U,6F,15C
Rango 1.000 kg
Precisión escala completa de ±0,03 %
Salida 2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Temperatura (compensada) -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,03 % de escala completa/10 °C
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,03 % de escala completa/10 °C
Terminación eléctrica (estándar) 6 m (19,69 ft) de cable de 5 mm (0,2 in) de diámetro
Conector de acoplamiento No se requiere
Material de estructura Construcción de acero de aleación niquelado
Nombre de la serie Modelo 123

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga modelo 123 Hoja de datos Inglés 247KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Diseño económico y popular para diferentes mediciones de fuerza de tensión
  • Rangos de carga de 20 kg a 1.000 kg, hasta 1.000 kg a 20.000 kg
  • Precisiones de escala completa de ±0,02 % a ±0,03 %
  • Construcción de una sola pieza en acero de aleación niquelado
  • Tamaño compacto
  • Cable integral

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink