¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Acelerómetros de T&M  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-J612-01
Código de pedido AG931GH,17B
Rango 100 mV/G
Rango dinámico ±80 G
Sensibilidad 100 mV/G ±10 %
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 10 mV/°F
Rango de frecuencia 2 Hz a 5 kHz ±5 %
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 18 Hz
Terminación eléctrica Cable de PVC trenzado con acero inoxidable integral de 4 conductores de 5 m
Conector Salida superior
Temperatura (en funcionamiento) De -12 °C a 138 °C (de -10 °F a 280 °F)
Sellado IP67/NEMA 4
Entrada Corriente constante
Voltaje de alimentación 18 V a 30 V
Voltaje de polarización 12 VCC
Cable Teflón trenzado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 0,3 mG máx.
Aislamiento Aislación de la base
Conector de acoplamiento MH008
Material Acero inoxidable
Torque de montaje 8 Nm (6 ft lb)
Peso 0,11 kg (3,85 oz)
Dimensiones del producto 24892 mm A/F x 38,1 mm de largo (0,98 in A/F x 1,5 in de largo)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MAT53

Especificaciones técnicas

Producto 060-J612-01
Código de pedido AG931GH,17B
Rango 100 mV/G
Rango dinámico ±80 G
Sensibilidad 100 mV/G ±10 %
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 10 mV/°F
Rango de frecuencia 2 Hz a 5 kHz ±5 %
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 18 Hz
Terminación eléctrica Cable de PVC trenzado con acero inoxidable integral de 4 conductores de 5 m
Conector Salida superior
Temperatura (en funcionamiento) De -12 °C a 138 °C (de -10 °F a 280 °F)
Sellado IP67/NEMA 4
Entrada Corriente constante
Voltaje de alimentación 18 V a 30 V
Voltaje de polarización 12 VCC
Cable Teflón trenzado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 0,3 mG máx.
Aislamiento Aislación de la base
Conector de acoplamiento MH008
Material Acero inoxidable
Torque de montaje 8 Nm (6 ft lb)
Peso 0,11 kg (3,85 oz)
Dimensiones del producto 24892 mm A/F x 38,1 mm de largo (0,98 in A/F x 1,5 in de largo)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MAT53

Documentos


Características del producto

  • Salida doble de temperatura y vibración
  • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 10 KHz
  • Salida IEPE
  • Baja sensibilidad de la base a la tensión
  • Salida de corriente para temperatura
  • Cable de teflón trenzado con acero inoxidable
  • Opciones eléctricas de conector de tres pines o cable blindado de acero inoxidable