¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Acelerómetros de velocidad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-J256-02
Código de pedido AG929SF,17B
Rango 1,0 in/seg RMS
Rango dinámico 50 G
Sensibilidad 1 in/seg para 4 mA a 20 mA
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 0,145/°F
Rango de frecuencia 2 Hz a 1 kHz ±10 %
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 5 kHz
Conector Salida superior
Temperatura (en funcionamiento) De -23 °C a 99 °C (de -10 °F a 210 °F)
Sellado IP67/NEMA 4
Entrada Voltaje
Salida 4 mA a 20 mA
Rango de corriente 0,5 mA a 8 mA
Voltaje de alimentación 12 V a 32 V
Voltaje de polarización 12 VCC
Cable Teflón blindado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 0,3 mG máx.
Aislamiento Base aislada
Conector de acoplamiento MH008
Material Acero inoxidable
Torque de montaje 8 Nm (6 ft lb)
Peso 0,14 kg (5 oz)
Dimensiones del producto 28,96 mm A/F x 72898 mm de largo (1,14 in A/F x 2,87 in de largo)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MAV52

Especificaciones técnicas

Producto 060-J256-02
Código de pedido AG929SF,17B
Rango 1,0 in/seg RMS
Rango dinámico 50 G
Sensibilidad 1 in/seg para 4 mA a 20 mA
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 0,145/°F
Rango de frecuencia 2 Hz a 1 kHz ±10 %
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 5 kHz
Conector Salida superior
Temperatura (en funcionamiento) De -23 °C a 99 °C (de -10 °F a 210 °F)
Sellado IP67/NEMA 4
Entrada Voltaje
Salida 4 mA a 20 mA
Rango de corriente 0,5 mA a 8 mA
Voltaje de alimentación 12 V a 32 V
Voltaje de polarización 12 VCC
Cable Teflón blindado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 0,3 mG máx.
Aislamiento Base aislada
Conector de acoplamiento MH008
Material Acero inoxidable
Torque de montaje 8 Nm (6 ft lb)
Peso 0,14 kg (5 oz)
Dimensiones del producto 28,96 mm A/F x 72898 mm de largo (1,14 in A/F x 2,87 in de largo)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MAV52

Documentos


Características del producto

  • Medición de velocidad
  • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 10 KHz
  • 4 mA a 20 mA proporcional a la velocidad
  • Opción sumergible
  • Cable de teflón blindado con acero inoxidable

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink