¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 de alta frecuencia - Acelerómetros de corriente constante - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-J128-01
Código de pedido AG923GH,17A
Rango 100 mV/G
Rango dinámico ±80 G
Sensibilidad 100 mV/G ±10 %
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 0,145/°F
Rango de frecuencia 2 Hz a 15 kHz ±5 %
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 22 kHz
Terminación eléctrica Conector MS de 2 pines
Conector Salida superior
Temperatura (en funcionamiento) De -23 °C a 138 °C (de -10 °F a 280 °F)
Sellado IP67/NEMA 4
Entrada Corriente constante
Rango de corriente 0,5 mA a 8 mA
Voltaje de alimentación 18 V a 30 V
Voltaje de polarización 12 VCC
Cable Teflón trenzado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 0,1 mG máx.
Aislamiento Aislación de la base
Material Acero inoxidable
Torque de montaje 8 Nm (6 ft lb)
Peso 0,03 kg (1 oz)
Dimensiones del producto 18,79 mm A/F x 40,89 mm de largo (0,74 in A/F x 1,61 in de largo)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MA342

Especificaciones técnicas

Producto 060-J128-01
Código de pedido AG923GH,17A
Rango 100 mV/G
Rango dinámico ±80 G
Sensibilidad 100 mV/G ±10 %
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 0,145/°F
Rango de frecuencia 2 Hz a 15 kHz ±5 %
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 22 kHz
Terminación eléctrica Conector MS de 2 pines
Conector Salida superior
Temperatura (en funcionamiento) De -23 °C a 138 °C (de -10 °F a 280 °F)
Sellado IP67/NEMA 4
Entrada Corriente constante
Rango de corriente 0,5 mA a 8 mA
Voltaje de alimentación 18 V a 30 V
Voltaje de polarización 12 VCC
Cable Teflón trenzado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 0,1 mG máx.
Aislamiento Aislación de la base
Material Acero inoxidable
Torque de montaje 8 Nm (6 ft lb)
Peso 0,03 kg (1 oz)
Dimensiones del producto 18,79 mm A/F x 40,89 mm de largo (0,74 in A/F x 1,61 in de largo)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MA342

Documentos


Características del producto

  • Alta frecuencia
  • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 15 KHz
  • Salida IEPE
  • Salida de mV/G
  • Salida CA aislada
  • Cable de teflón trenzado con acero inoxidable