Acelerómetros miniatura
Serie modelo MAQ13
Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general. Cable de salida superior. Orificio de montaje hembra 10-32 UNF. Rango dinámico de ±800 G
El acelerómetro miniatura de salida de carga modelo MAQ13 está diseñado para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye verificaciones en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba en las que es probable encontrar temperaturas altas y en las que el espacio es limitado y se prefiere un tamaño pequeño o se requiere una frecuencia natural alta. El MAQ13 es un transductor piezoeléctrico autogenerado que no tiene elementos electrónicos internos y no requiere de alimentación externa para funcionar.
En general, estas unidades se conectan a un amplificador de carga local montado lo más cerca posible en un entorno de menor temperatura. El modelo MAQ13 cuenta con un rango de frecuencia amplio y una sensibilidad plana frente a respuesta térmica en el rango de temperatura. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.
Funcionalidades
- Tamaño pequeño
- Salida de carga (pC/G)
- Frecuencia de montaje de 30 kHz
- Uso general
- Ideal para temperaturas altas
- Conector de micropunto con entrada lateral
- Sin elementos electrónicos internos