¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Acelerómetros de velocidad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-J079-01
Código de pedido AG932SE,17B
Rango 0,5 in/seg RMS
Rango dinámico 50 G
Sensibilidad 1 in/seg para 4 mA a 20 mA
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 0,145/°F
Rango de frecuencia 2 Hz a 1 kHz ±10 %
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 5 kHz
Conector Salida superior
Temperatura (en funcionamiento) De -23 °C a 99 °C (de -10 °F a 210 °F)
Sellado IP67/NEMA 4
Entrada Voltaje
Salida 4 mA a 20 mA
Rango de corriente 0,5 mA a 8 mA
Voltaje de alimentación 12 V a 32 V
Voltaje de polarización 12 VCC
Cable Teflón blindado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 0,3 mG máx.
Aislamiento Base aislada
Conector de acoplamiento MH008
Material Acero inoxidable
Torque de montaje 8 Nm (6 ft lb)
Peso 0,14 kg (5 oz)
Dimensiones del producto 27,94 mm A/F x 42926 mm de largo (1,10 in A/F x 1,69 in de largo)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MAV52

Especificaciones técnicas

Producto 060-J079-01
Código de pedido AG932SE,17B
Rango 0,5 in/seg RMS
Rango dinámico 50 G
Sensibilidad 1 in/seg para 4 mA a 20 mA
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 0,145/°F
Rango de frecuencia 2 Hz a 1 kHz ±10 %
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 5 kHz
Conector Salida superior
Temperatura (en funcionamiento) De -23 °C a 99 °C (de -10 °F a 210 °F)
Sellado IP67/NEMA 4
Entrada Voltaje
Salida 4 mA a 20 mA
Rango de corriente 0,5 mA a 8 mA
Voltaje de alimentación 12 V a 32 V
Voltaje de polarización 12 VCC
Cable Teflón blindado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 0,3 mG máx.
Aislamiento Base aislada
Conector de acoplamiento MH008
Material Acero inoxidable
Torque de montaje 8 Nm (6 ft lb)
Peso 0,14 kg (5 oz)
Dimensiones del producto 27,94 mm A/F x 42926 mm de largo (1,10 in A/F x 1,69 in de largo)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MAV52

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución del modelo MAV52 Foto -- 406KB
Hoja de datos de acelerómetro modelo MAV52 Hoja de datos Inglés 215KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Características del producto

  • Medición de velocidad
  • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 10 KHz
  • 4 mA a 20 mA proporcional a la velocidad
  • Opción sumergible
  • Cable de teflón blindado con acero inoxidable

Aplicaciones

  • Equipo de monitoreo de salud
  • Verificaciones automotrices
  • Verificaciones en laboratorio

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink