¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Voltaje  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-H959-01
Código de pedido AG915GK
Rango ±10 G
Sensibilidad 100 mV/G
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 0,145/°F
Rango de frecuencia CC a 500 Hz
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 18 kHz
Rango/límites de aceleración Rango dinámico de x20
Temperatura (en funcionamiento) -18 °C a 82 °C [0 °F a 180 °F]
Sellado IP65/NEMA 2
Entrada Voltaje
Voltaje de alimentación 12 V a 24 V a 7 mA
Cable Teflón trenzado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 10 mG
Aislamiento Base aislada
Material Acero inoxidable
Peso 0,04 kg (1,4 oz)
Dimensiones del producto 25,4 mm de alto x 25,4 mm de ancho (1,0 in de alto x 1,0 in de ancho)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MA311

Especificaciones técnicas

Producto 060-H959-01
Código de pedido AG915GK
Rango ±10 G
Sensibilidad 100 mV/G
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Sensibilidad a la temperatura 0,145/°F
Rango de frecuencia CC a 500 Hz
Linealidad de amplitud Mejor que un 1 % de linealidad
Resonancia de la base de montaje 18 kHz
Rango/límites de aceleración Rango dinámico de x20
Temperatura (en funcionamiento) -18 °C a 82 °C [0 °F a 180 °F]
Sellado IP65/NEMA 2
Entrada Voltaje
Voltaje de alimentación 12 V a 24 V a 7 mA
Cable Teflón trenzado con acero inoxidable
Longitud del cable 4,9 m [16 ft]
Ruido eléctrico 10 mG
Aislamiento Base aislada
Material Acero inoxidable
Peso 0,04 kg (1,4 oz)
Dimensiones del producto 25,4 mm de alto x 25,4 mm de ancho (1,0 in de alto x 1,0 in de ancho)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MA311

Documentos


Características del producto

  • Respuesta a CA y CC
  • Salida de voltaje amplificada
  • Rango usable de 0 Hz a 1800 Hz
  • Montaje con tornillos o pernos
  • Salida de mV/G

Aplicaciones

  • Equipo de monitoreo de salud
  • Verificaciones automotrices
  • Verificaciones en laboratorio