LVDT de carrera larga
Serie modelo JEC-AG
Transductores de desplazamiento de carrera larga CC-CC. Armazón de retorno a resorte guiado cautivo. Rangos de ±0.5 in a ±3.0. No linealidad de escala completa de ±0,25 %
Transductor de desplazamiento de carrera larga modelo JEC-AG DC-DC con armazón con resorte guiado cautivo, rangos de ±0,5 a ±3,0 in y una precisión del ±0,25 % de escala completa. Salida de ±5 V CC o 0 a 10 V CC con suministro que puede funcionar con una fuente de alimentación doble de ±12 V CC a ±20 V CC o una sola fuente de alimentación de 24 a 40 V CC. La unidad puede funcionar a una temperatura de -58 °F a 176 °F y está elaborada con un cuerpo de acero inoxidable y tiene un cable multiconductor protegido de 6 ft de longitud.
Funcionalidades
- Construcción en acero inoxidable
- Vida útil mejorada
- Regulación de voltaje
- Protección contra polarización inversa
- Cables de alimentación únicos o dobles (seleccionables en campo)
- Armazón de retorno con resorte guiado cautivo