¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera corta CC-CC  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-G201-03
Código de pedido BY324HF
Amplificado/no amplificado Amplificado
Rango ±7,62 mm [±0,03 pulg.]
No linealidad ±0,25 % FS máx.
Sensibilidad de salida ±5 V CC o 0 V CC a 10 V CC (seleccionable en campo)
Carga de salida 2000 ohm mín.
Impedancia de salida 2 ohmios
Resolución Infinita
Polaridad La salida es positiva para la carrera hacia afuera
Temperatura de funcionamiento De -50 °C a 70 °C (de -58 °F a 158 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,006 % de escala completa/°F máx.
Efecto de temperatura (intervalo) 0,017 % de escala completa/°F máx.
Tipo de elemento Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
Fuente de alimentación (única) 24 V CC a 40 V CC, a 30 mA
Fuente de alimentación (doble) ±12 V CC a ±20 V CC, a 30 mA
Suministro de entrada (calibrado) ±15 VCC
Terminación eléctrica Cable multiconductor protegido (1,83 m [6 pies])
Material de estructura Acero inoxidable
Material de sonda Acero inoxidable
Tipo de armazón Retorno con resorte guiado cautivo
Rosca de sonda No corresponde
Peso (total) 8,25 g [2,91 oz]
Fuerza del resorte en el centro 15 oz
Velocidad del resorte 5,8 oz/pulgada
Dimensiones del producto Ø20,57 mm x 64 mm de largo [Ø0,81 pulg. x 2,52 pulg. de largo]
Disponibilidad Global
Nombre de la serie S3C

Especificaciones técnicas

Producto 060-G201-03
Código de pedido BY324HF
Amplificado/no amplificado Amplificado
Rango ±7,62 mm [±0,03 pulg.]
No linealidad ±0,25 % FS máx.
Sensibilidad de salida ±5 V CC o 0 V CC a 10 V CC (seleccionable en campo)
Carga de salida 2000 ohm mín.
Impedancia de salida 2 ohmios
Resolución Infinita
Polaridad La salida es positiva para la carrera hacia afuera
Temperatura de funcionamiento De -50 °C a 70 °C (de -58 °F a 158 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,006 % de escala completa/°F máx.
Efecto de temperatura (intervalo) 0,017 % de escala completa/°F máx.
Tipo de elemento Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
Fuente de alimentación (única) 24 V CC a 40 V CC, a 30 mA
Fuente de alimentación (doble) ±12 V CC a ±20 V CC, a 30 mA
Suministro de entrada (calibrado) ±15 VCC
Terminación eléctrica Cable multiconductor protegido (1,83 m [6 pies])
Material de estructura Acero inoxidable
Material de sonda Acero inoxidable
Tipo de armazón Retorno con resorte guiado cautivo
Rosca de sonda No corresponde
Peso (total) 8,25 g [2,91 oz]
Fuerza del resorte en el centro 15 oz
Velocidad del resorte 5,8 oz/pulgada
Dimensiones del producto Ø20,57 mm x 64 mm de largo [Ø0,81 pulg. x 2,52 pulg. de largo]
Disponibilidad Global
Nombre de la serie S3C

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución del modelo S3C Foto Inglés 712KB
Foto de baja resolución del modelo S3C Foto Inglés 81KB
Hoja de datos del LVDT de carrera corta modelo S3C DC-DC Hoja de datos Inglés 343KB
LVDT Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 269KB
Model S3C Outline Drawing Información técnica Inglés 383KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Características del producto

  • Diseño en miniatura
  • Económico
  • No linealidad del 0,25 %
  • Construcción en acero inoxidable
  • Rango de ±0,1 pulg. a ±0,4 pulg.
  • Resolución infinita
  • Cables de alimentación únicos o dobles (seleccionables en campo)
  • Armazón de retorno con resorte guiado cautivo

Aplicaciones

  • Monitoreo del proceso de ensamble
  • Indicación de posición
  • Aplicaciones de inspección nominal