¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión para petróleo y gas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma Petróleo y gas
Rango de presión 15000 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión ±0,2 %FSS de BFSL
Salida De 4 mA a 20 mA, dos cables
Resolución Infinita
Calibración Calibración de 5 puntos: 0 %, 50 % y 100 % de escala completa
Medios Servicio corrosivo y abrasivo compatible con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) De -43 °C a 93 °C (de -45 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) De -34 °C a 82 °C (de -30 °F a 180 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,01 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,01 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS-3102E-14S-2P, contraparte hermética de acero inoxidable de 4 pines. Compatible con Glenair.
Conector de acoplamiento MS3106F-14S-2S
Resistencia de aislamiento >100 mOhm a 50 V CC
Información de calibración de desviación Incluido
Respuesta de frecuencia Filtro instalado en fábrica y especificado por el cliente para lograr una respuesta de frecuencia mín. de 10 Hz y máx. de 2500 Hz
Protección de circuitos Protección contra polarización inversa de los conductores de alimentación
Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y EMI (interferencia electromagnética) Inmunidad acústica de 5000 Hz a 1 Ghz
Sobrecarga (segura) 150 % de FS nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502
Sobrecarga (ruptura) 250 % de presión nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502
Material de las piezas impregnadas Inconel® X-750
Material de estructura Inconel® X-750
Opción intrínsecamente segura
Peso 2722 g (6 lb)
Dimensiones del producto Ø76,2 mm x 121,92 mm [Ø3 pulg. x 4,8 pulg.]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE; Certificación CSA/ATEX
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 424

Especificaciones técnicas

Factor de forma Petróleo y gas
Rango de presión 15000 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión ±0,2 %FSS de BFSL
Salida De 4 mA a 20 mA, dos cables
Resolución Infinita
Calibración Calibración de 5 puntos: 0 %, 50 % y 100 % de escala completa
Medios Servicio corrosivo y abrasivo compatible con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) De -43 °C a 93 °C (de -45 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) De -34 °C a 82 °C (de -30 °F a 180 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,01 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,01 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS-3102E-14S-2P, contraparte hermética de acero inoxidable de 4 pines. Compatible con Glenair.
Conector de acoplamiento MS3106F-14S-2S
Resistencia de aislamiento >100 mOhm a 50 V CC
Información de calibración de desviación Incluido
Respuesta de frecuencia Filtro instalado en fábrica y especificado por el cliente para lograr una respuesta de frecuencia mín. de 10 Hz y máx. de 2500 Hz
Protección de circuitos Protección contra polarización inversa de los conductores de alimentación
Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y EMI (interferencia electromagnética) Inmunidad acústica de 5000 Hz a 1 Ghz
Sobrecarga (segura) 150 % de FS nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502
Sobrecarga (ruptura) 250 % de presión nominal o límite de acoplamiento Weco® 1502
Material de las piezas impregnadas Inconel® X-750
Material de estructura Inconel® X-750
Opción intrínsecamente segura
Peso 2722 g (6 lb)
Dimensiones del producto Ø76,2 mm x 121,92 mm [Ø3 pulg. x 4,8 pulg.]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE; Certificación CSA/ATEX
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 424

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Imagen de alta resolución 89697 Foto Inglés 266KB
Imagen de baja resolución 89697 Foto Inglés 54KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo 424 Hoja de datos Inglés 292KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Medición durante la perforación (MWD) para instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 434KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Sensores resistentes y especializados para aplicaciones hostiles de perforación y exploración de petróleo y gas en tierra y alta mar
  • Construcción Inconel® X-750 de acero inoxidable y sellado herméticamente para utilizarse en ambientes húmedos o líquidos
  • Las válvulas de mariposa ofrecen un 0,2 % de precisión y alcanzan 20.000 psig.
  • Otros sensores de presión a prueba de explosiones e intrínsecamente seguros para aplicaciones en ubicaciones peligrosas o en las cuales se requieran mejores medidas de seguridad
  • Productos disponibles con las certificaciones CSA, ATEX, DNV, UL, IECEx y CE, según se requiera
  • CE

Aplicaciones

  • Acidificación
  • Colector múltiple de estrangulamiento
  • Fracturación y cementación
  • Bombas de lodo y análisis del lodo
  • Desarrollo de nuevos pozos y extracción
  • Perforación para petróleo y gas
  • Camiones de servicio y cemento
  • Torres de agua
  • Estimulación
  • Mediciones de cabezales de pozos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink