¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Voltaje  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-F482-07
Código de pedido AG111GV
Rango ±200 G
Rango dinámico ±5 G a 200 G (pico de G)
Sensibilidad 0,18 mV/G (nominal); 0,12 mV/G a 0,24 mV/G (rango)
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Rango de frecuencia 0 Hz a 2000 Hz (usable)
Resonancia de la base de montaje 4000 Hz
Rango/límites de aceleración x20 (en cualquier dirección)
Proporción de amortiguación (nominal) 0,7 °C a 21 °C [70 °F]
Terminación eléctrica Cable de teflón, 1,5 m (5 ft)
Temperatura (en funcionamiento) De -40 °C a 121 °C (de -40 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) De 21 °C a 93 °C (70 °F a 200 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,02 % de escala completa/°F máx.
Efecto de temperatura (sensibilidad) ±10 % máx.
Voltaje de alimentación 5 VCC a 10 VCC
Excitación (calibración) 5 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 10 V CC
Material Cable integral - Aluminio anodizado; Conector - Acero inoxidable
Torque de montaje Montaje con tornillos
Peso 0,03 kg (1 oz)
Dimensiones del producto 25,4 mm de ancho x 19,55 mm de largo x 10,16 mm de profundidad (1,0 in de ancho x 0,77 in de largo x 0,4 in de profundidad)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie JTF

Especificaciones técnicas

Producto 060-F482-07
Código de pedido AG111GV
Rango ±200 G
Rango dinámico ±5 G a 200 G (pico de G)
Sensibilidad 0,18 mV/G (nominal); 0,12 mV/G a 0,24 mV/G (rango)
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Rango de frecuencia 0 Hz a 2000 Hz (usable)
Resonancia de la base de montaje 4000 Hz
Rango/límites de aceleración x20 (en cualquier dirección)
Proporción de amortiguación (nominal) 0,7 °C a 21 °C [70 °F]
Terminación eléctrica Cable de teflón, 1,5 m (5 ft)
Temperatura (en funcionamiento) De -40 °C a 121 °C (de -40 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) De 21 °C a 93 °C (70 °F a 200 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,02 % de escala completa/°F máx.
Efecto de temperatura (sensibilidad) ±10 % máx.
Voltaje de alimentación 5 VCC a 10 VCC
Excitación (calibración) 5 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 10 V CC
Material Cable integral - Aluminio anodizado; Conector - Acero inoxidable
Torque de montaje Montaje con tornillos
Peso 0,03 kg (1 oz)
Dimensiones del producto 25,4 mm de ancho x 19,55 mm de largo x 10,16 mm de profundidad (1,0 in de ancho x 0,77 in de largo x 0,4 in de profundidad)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie JTF

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución del modelo JTF Foto -- 273KB
Foto de baja resolución del modelo JTF Foto -- 61KB
Hoja de datos de acelerómetro para uso general modelo JTF Hoja de datos Inglés 209KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Características del producto

  • Funcionamiento a 0 Hz
  • Fácil de calibrar
  • Baja impedancia
  • Opciones de montaje con tornillos, pernos o tornillos de cabeza
  • Salida de mV/G
  • Puede funcionar a 0 Hz
  • Campo magnético bajo debido al material de la carcasa

Aplicaciones

  • Equipo de monitoreo de salud
  • Verificaciones automotrices
  • Verificaciones en laboratorio

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink