¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Voltaje  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-F482-06
Código de pedido AG111GP
Rango ±100 G
Rango dinámico ±5 G a 200 G (pico de G)
Sensibilidad 0,38 mV/G (nominal); 0,24 mV/G a 0,5 mV/G (rango)
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Rango de frecuencia 0 Hz a 1500 Hz (usable)
Resonancia de la base de montaje 3000 Hz
Rango/límites de aceleración x20 (en cualquier dirección)
Proporción de amortiguación (nominal) 0,7 °C a 21 °C [70 °F]
Terminación eléctrica Cable de teflón, 1,5 m (5 ft)
Temperatura (en funcionamiento) De -40 °C a 121 °C (de -40 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) De 21 °C a 93 °C (70 °F a 200 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,02 % de escala completa/°F máx.
Efecto de temperatura (sensibilidad) ±10 % máx.
Voltaje de alimentación 5 VCC a 10 VCC
Excitación (calibración) 5 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 10 V CC
Material Cable integral - Aluminio anodizado; Conector - Acero inoxidable
Torque de montaje Montaje con tornillos
Peso 0,03 kg (1 oz)
Dimensiones del producto 25,4 mm de ancho x 19,55 mm de largo x 10,16 mm de profundidad (1,0 in de ancho x 0,77 in de largo x 0,4 in de profundidad)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie JTF

Especificaciones técnicas

Producto 060-F482-06
Código de pedido AG111GP
Rango ±100 G
Rango dinámico ±5 G a 200 G (pico de G)
Sensibilidad 0,38 mV/G (nominal); 0,24 mV/G a 0,5 mV/G (rango)
Sensibilidad transversal Inferior al 5 %
Rango de frecuencia 0 Hz a 1500 Hz (usable)
Resonancia de la base de montaje 3000 Hz
Rango/límites de aceleración x20 (en cualquier dirección)
Proporción de amortiguación (nominal) 0,7 °C a 21 °C [70 °F]
Terminación eléctrica Cable de teflón, 1,5 m (5 ft)
Temperatura (en funcionamiento) De -40 °C a 121 °C (de -40 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) De 21 °C a 93 °C (70 °F a 200 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,02 % de escala completa/°F máx.
Efecto de temperatura (sensibilidad) ±10 % máx.
Voltaje de alimentación 5 VCC a 10 VCC
Excitación (calibración) 5 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 10 V CC
Material Cable integral - Aluminio anodizado; Conector - Acero inoxidable
Torque de montaje Montaje con tornillos
Peso 0,03 kg (1 oz)
Dimensiones del producto 25,4 mm de ancho x 19,55 mm de largo x 10,16 mm de profundidad (1,0 in de ancho x 0,77 in de largo x 0,4 in de profundidad)
Código UNSPSC 41113639
Mercadería UNSPSC Acelerómetros
Disponibilidad Global
Nombre de la serie JTF

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución del modelo JTF Foto -- 273KB
Foto de baja resolución del modelo JTF Foto -- 61KB
Hoja de datos de acelerómetro para uso general modelo JTF Hoja de datos Inglés 209KB
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Model JTF External Wiring Diagram Información técnica Inglés 15KB
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram Información técnica Inglés 20KB
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing Información técnica Inglés 194KB
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing Información técnica Inglés 136KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g Información técnica Inglés 172KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g Información técnica Inglés 158KB
Model JTF Front View Foto -- 118KB
Model JTF Bottom View Foto -- 117KB
Model JTF Top View Foto -- 117KB
Model JTF Top Angle View Foto -- 106KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Características del producto

  • Funcionamiento a 0 Hz
  • Fácil de calibrar
  • Baja impedancia
  • Opciones de montaje con tornillos, pernos o tornillos de cabeza
  • Salida de mV/G
  • Puede funcionar a 0 Hz
  • Campo magnético bajo debido al material de la carcasa

Aplicaciones

  • Equipo de monitoreo de salud
  • Verificaciones automotrices
  • Verificaciones en laboratorio

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink