¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Amplificadores para montaje en riel DIN 060-6881-02 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido BE155EM
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico
Montaje DIN de 35 mm
Temperatura (en funcionamiento) De -29 °C a 82 °C (de -20 °F a 180 °F)
Temperatura (almacenamiento) De -40 °C a 93 °C (de -40 °F a 200 °F)
Tipo de transductor Sensor de puente
Excitación de transductor 5,4 V CC o 9 V CC a 30 mA (protección contra cortocircuito)
Voltaje de alimentación 15 VCC a 28 VCC
Demanda de corriente 60 mA
Rango de ajuste a cero - Grueso ±30 %
Rango de ajuste a cero - Fino ±5 %
Rango de ajuste de intervalo 1,75 mV/V a 13,3 mV/V, seleccionable con interruptor
Rango de ajuste de intervalo - Fino -8 a +20
Linealidad ±0,01 %
Salida ±10 V CC (tres cables)
Respuesta de frecuencia (-3 dB) CC -5000 Hz
Normas y aprobaciones CE
Código UNSPSC 32101514
Mercadería UNSPSC Amplificadores
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DV-10

Especificaciones técnicas

Código de pedido BE155EM
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico
Montaje DIN de 35 mm
Temperatura (en funcionamiento) De -29 °C a 82 °C (de -20 °F a 180 °F)
Temperatura (almacenamiento) De -40 °C a 93 °C (de -40 °F a 200 °F)
Tipo de transductor Sensor de puente
Excitación de transductor 5,4 V CC o 9 V CC a 30 mA (protección contra cortocircuito)
Voltaje de alimentación 15 VCC a 28 VCC
Demanda de corriente 60 mA
Rango de ajuste a cero - Grueso ±30 %
Rango de ajuste a cero - Fino ±5 %
Rango de ajuste de intervalo 1,75 mV/V a 13,3 mV/V, seleccionable con interruptor
Rango de ajuste de intervalo - Fino -8 a +20
Linealidad ±0,01 %
Salida ±10 V CC (tres cables)
Respuesta de frecuencia (-3 dB) CC -5000 Hz
Normas y aprobaciones CE
Código UNSPSC 32101514
Mercadería UNSPSC Amplificadores
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DV-10

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
DV-10_highres_photo Foto Inglés 437KB
DV-10_lowres_photo Foto Inglés 70KB
Hoja de datos del amplificador en línea de montaje en riel DIN, modelo DV-10 Hoja de datos Inglés 197KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Características del producto

  • Montaje en riel DIN
  • Entrada de transductor sin amplificar
  • Entrada de transductor con puente
  • Salida de tres cables de 0 a ±10 V con alimentación de 15 V CC a 28 V CC
  • Excitación de 5,4 V CC o 9 V CC a 30 mA
  • Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y ESD (desconexiones de emergencia)
  • Aprobado por CE

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink