¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Amplificadores plásticos o de fundición 060-6827-06 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido BE126EL, 51J
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico o aluminio pintado
Montaje Tornillos n.º 6 o n.º 8
Tipo de entrada Entrada de alimentación de voltaje única de 24 V CC a 32 V CC
Sellado IP66/NEMA4
Temperatura (en funcionamiento) -15 °C a 71 °C [5 °F a 160 °F]
Tipo de transductor Sensor de puente
Excitación de transductor 3 V CC, 5 V CC o 10 V CC a 70 mA
Voltaje de alimentación ±15 VCC
Demanda de corriente 70 mA
Rango de ajuste a cero - Grueso ±50 %
Rango de ajuste a cero - Fino ±15 %
Rango de ajuste de intervalo 0,5 mV/V a 10 mV/V ±25 % fino
Linealidad 0,01 % de escala completa
Salida 0 VCC a 10 VCC
Proporción señal-ruido 65 dB
Factor de rechazo a fuente de alimentación de CC >110 dB
Calibración de desviación Relé de estado sólido en placa
Salida de señal ±5 VCC
Salida de corriente 1 mA máx.
Dimensiones del producto Plástico: 63,5 mm de alto x 96,25 mm de largo x 53,34 mm de profundidad (2,5 pulg. de alto x 3,75 pulg. de largo x 2,1 pulg. de profundidad); Aluminio: 76,2 mm de alto x 127 mm de ancho x 63,5 mm de diámetro (3,0 pulg. de alto x 5,0 pulg. de ancho x 2,5 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 32101514
Mercadería UNSPSC Amplificadores
Disponibilidad Global
Nombre de la serie UBP-10

Especificaciones técnicas

Código de pedido BE126EL, 51J
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico o aluminio pintado
Montaje Tornillos n.º 6 o n.º 8
Tipo de entrada Entrada de alimentación de voltaje única de 24 V CC a 32 V CC
Sellado IP66/NEMA4
Temperatura (en funcionamiento) -15 °C a 71 °C [5 °F a 160 °F]
Tipo de transductor Sensor de puente
Excitación de transductor 3 V CC, 5 V CC o 10 V CC a 70 mA
Voltaje de alimentación ±15 VCC
Demanda de corriente 70 mA
Rango de ajuste a cero - Grueso ±50 %
Rango de ajuste a cero - Fino ±15 %
Rango de ajuste de intervalo 0,5 mV/V a 10 mV/V ±25 % fino
Linealidad 0,01 % de escala completa
Salida 0 VCC a 10 VCC
Proporción señal-ruido 65 dB
Factor de rechazo a fuente de alimentación de CC >110 dB
Calibración de desviación Relé de estado sólido en placa
Salida de señal ±5 VCC
Salida de corriente 1 mA máx.
Dimensiones del producto Plástico: 63,5 mm de alto x 96,25 mm de largo x 53,34 mm de profundidad (2,5 pulg. de alto x 3,75 pulg. de largo x 2,1 pulg. de profundidad); Aluminio: 76,2 mm de alto x 127 mm de ancho x 63,5 mm de diámetro (3,0 pulg. de alto x 5,0 pulg. de ancho x 2,5 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 32101514
Mercadería UNSPSC Amplificadores
Disponibilidad Global
Nombre de la serie UBP-10

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Model UBP_highres_photo Foto Inglés 362KB
Model UBP_lowres_photo Foto Inglés 62KB
Hoja de datos del amplificador en línea bipolar universal modelo UBP Hoja de datos Inglés 240KB
Model UBP-10 In-Line Transducer Product Manual Instrucciones de instalación Inglés 406KB
Model UBP-10 Front View Foto Inglés 59KB
Model UBP-10 Bottom View Foto Inglés 86KB
Model UBP-10 Top View Foto Inglés 80KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Características del producto

  • Únicamente para repuestos, no apto para usar en diseños nuevos
  • Amplificador de sensor con galga extensiométrica
  • Salida de ±5 V CC
  • Voltaje de alimentación de ±15 V CC
  • Cuerpo NEMA 4
  • Voltajes de excitación seleccionables: 3 V, 5 V o 10 V a 70 mA
  • Aumenta la proporción señal-ruido en entornos ruidosos
  • Se eliminan los efectos de las caídas óhmicas en fuentes de excitación
  • Las señales pueden enviarse a los sistemas de datos desde fuentes de baja impedancia