Amplificadores en línea
Serie U3W
Strain gage. Salida analógica de 4 mA a 20 mA Ajustes de ganancia programables. Amplio rango de ajuste a cero
El amplificador modelo U3W suministra un voltaje de excitación de puente altamente regulado para el transductor y convierte la señal en milivoltios del transductor a una señal de salida de corriente de tres hilos de 4 mA a 20 mA. El modelo universal en línea cuenta con dos voltajes de excitación seleccionables, ajustes de ganancia programables, un amplio rango de ajuste a cero y un relé de calibración de desviación de estado sólido con memoria intermedia para una calibración rápida.
Funcionalidades
- Amplificador de sensor con galga extensiométrica
- Voltaje de alimentación de 18 V CC a 32 V CC
- Carcasa NEMA 4
- Voltajes de excitación seleccionables: 3 V o 5 V a 70 mA
- Salida analógica de 4 mA a 20 mA
- Aumenta la proporción señal-ruido en entornos ruidosos
- Se eliminan los efectos de las caídas óhmicas en fuentes de excitación
- Las señales pueden enviarse a los sistemas de datos desde fuentes de baja impedancia