¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Amplificadores plásticos o de fundición 060-6827-02 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido BE124EL, 51J
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico o aluminio pintado
Montaje Tornillos n.º 6 o n.º 8
Sellado IP66 o NEMA 4
Temperatura (en funcionamiento) -15 °C a 71 °C [5 °F a 160 °F]
Tipo de transductor Sensor de puente
Excitación de transductor 3 V CC a 5 V CC a 70 mA
Voltaje de alimentación 11 VCC a 28 VCC
Demanda de corriente 50 mA
Rango de ajuste a cero - Grueso ±50 %
Rango de ajuste a cero - Fino ±15 %
Rango de ajuste de intervalo 0,75 mV/V a 13,3 mV/V, ajuste fino del ±25 %
Linealidad 0,02 % de escala completa
Salida ±5 VCC
Respuesta de frecuencia (-3 dB) CC: 7000 Hz con puente de 350 ohmios; CC: 5000 Hz con puente de 5000 ohmios
Tiempo de aumento (0 % a 90 %) 54 ms con puente de 350 ohmios; 78 ms con puente de 5000 ohmios
Proporción señal-ruido 65 dB
Factor de rechazo a fuente de alimentación de CC >110 dB
Calibración de desviación Relé de estado sólido en placa
Salida de corriente 2 mA máx.
Dimensiones del producto Plástico: 63,5 mm de alto x 96,25 mm de largo x 53,34 mm de profundidad (2,5 pulg. de alto x 3,75 pulg. de largo x 2,1 pulg. de profundidad); Aluminio: 76,2 mm de alto x 127 mm de ancho x 63,5 mm de diámetro (3,0 pulg. de alto x 5,0 pulg. de ancho x 2,5 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 32101514
Mercadería UNSPSC Amplificadores
Disponibilidad Global
Nombre de la serie UV

Especificaciones técnicas

Código de pedido BE124EL, 51J
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico o aluminio pintado
Montaje Tornillos n.º 6 o n.º 8
Sellado IP66 o NEMA 4
Temperatura (en funcionamiento) -15 °C a 71 °C [5 °F a 160 °F]
Tipo de transductor Sensor de puente
Excitación de transductor 3 V CC a 5 V CC a 70 mA
Voltaje de alimentación 11 VCC a 28 VCC
Demanda de corriente 50 mA
Rango de ajuste a cero - Grueso ±50 %
Rango de ajuste a cero - Fino ±15 %
Rango de ajuste de intervalo 0,75 mV/V a 13,3 mV/V, ajuste fino del ±25 %
Linealidad 0,02 % de escala completa
Salida ±5 VCC
Respuesta de frecuencia (-3 dB) CC: 7000 Hz con puente de 350 ohmios; CC: 5000 Hz con puente de 5000 ohmios
Tiempo de aumento (0 % a 90 %) 54 ms con puente de 350 ohmios; 78 ms con puente de 5000 ohmios
Proporción señal-ruido 65 dB
Factor de rechazo a fuente de alimentación de CC >110 dB
Calibración de desviación Relé de estado sólido en placa
Salida de corriente 2 mA máx.
Dimensiones del producto Plástico: 63,5 mm de alto x 96,25 mm de largo x 53,34 mm de profundidad (2,5 pulg. de alto x 3,75 pulg. de largo x 2,1 pulg. de profundidad); Aluminio: 76,2 mm de alto x 127 mm de ancho x 63,5 mm de diámetro (3,0 pulg. de alto x 5,0 pulg. de ancho x 2,5 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 32101514
Mercadería UNSPSC Amplificadores
Disponibilidad Global
Nombre de la serie UV

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
UV_highres_photo Foto Inglés 333KB
UV_lowres_photo Foto Inglés 63KB
Hoja de datos del amplificador en línea con sensor de puente, modelo UV Hoja de datos Inglés 235KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Características del producto

  • Amplificador de sensor con galga extensiométrica
  • Salida de ±5 V CC (tres cables)
  • Voltajes de excitación de 3 V o 5 V a 70 mA
  • Voltaje de alimentación de 11 VCC a 28 VCC
  • Cuerpo NEMA 4
  • Aumenta la proporción señal-ruido en entornos ruidosos
  • Se eliminan los efectos de las caídas óhmicas en fuentes de excitación
  • Las señales pueden enviarse a los sistemas de datos desde fuentes de baja impedancia

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink