¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera corta CA-CA 060-3587-03 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 060-3587-03
Código de pedido AY111HM
Amplificado/no amplificado Sin amplificar
Rango ±2,54 mm [±0,10 pulg.]
No linealidad ±0,25 % FS máx.
No repetibilidad 6 micropulgadas máx.
Sensibilidad de salida 4 mV/V/0,001 pulg.
Carga de salida 100000 ohm mín.
Resolución Infinita
Cambio de fase <10° a 5 kHz
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 100 °C (de -40 °F a 212 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,005 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) 0,005 %FS/°F
Tipo de elemento Transductor de desplazamiento tipo CA-CA
Suministro de entrada (calibrado) 5 V RMS a 5 kHz
Terminación eléctrica Cable multiconductor protegido (1,83 m [6 pies])
Material de estructura Acero inoxidable
Material de sonda Acero inoxidable
Tipo de armazón Retorno con resorte guiado cautivo
Peso (total) 17,86 g [0,63 oz]
Fuerza del resorte en el centro 117,93 g [4,16 oz]
Velocidad del resorte 24,2 oz/pulgada
Dimensiones del producto Ø 8 mm x 56,9 mm L [Ø 0,315 in x 2,24 in L]
Disponibilidad Global
Nombre de la serie PLVX

Especificaciones técnicas

Producto 060-3587-03
Código de pedido AY111HM
Amplificado/no amplificado Sin amplificar
Rango ±2,54 mm [±0,10 pulg.]
No linealidad ±0,25 % FS máx.
No repetibilidad 6 micropulgadas máx.
Sensibilidad de salida 4 mV/V/0,001 pulg.
Carga de salida 100000 ohm mín.
Resolución Infinita
Cambio de fase <10° a 5 kHz
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 100 °C (de -40 °F a 212 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,005 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) 0,005 %FS/°F
Tipo de elemento Transductor de desplazamiento tipo CA-CA
Suministro de entrada (calibrado) 5 V RMS a 5 kHz
Terminación eléctrica Cable multiconductor protegido (1,83 m [6 pies])
Material de estructura Acero inoxidable
Material de sonda Acero inoxidable
Tipo de armazón Retorno con resorte guiado cautivo
Peso (total) 17,86 g [0,63 oz]
Fuerza del resorte en el centro 117,93 g [4,16 oz]
Velocidad del resorte 24,2 oz/pulgada
Dimensiones del producto Ø 8 mm x 56,9 mm L [Ø 0,315 in x 2,24 in L]
Disponibilidad Global
Nombre de la serie PLVX

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución del modelo PLVX Foto Inglés 250KB
Foto de baja resolución del modelo PLVX Foto Inglés 32KB
Hoja de datos del LVDT de carrera corta modelo PLVX AC-AC Hoja de datos Inglés 263KB
Model PLVX Wiring Diagram Información técnica Inglés 34KB
Vista frontal del modelo PLVX Inglés 51KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Características del producto

  • Diseño en miniatura
  • No linealidad del 0,25 %
  • Resistente, precisión mejorada
  • Inmunidad mejorada al ruido eléctrico
  • Rango de ±0,02 pulg. a ±0,2 pulg.
  • Rango de operación de -58 °F a 257 °F (estándar)
  • Sonda no giratoria
  • Construcción en acero inoxidable
  • Vida útil prolongada
  • Resolución infinita
  • Armazón de retorno con resorte guiado cautivo

Aplicaciones

  • Monitoreo del proceso de ensamble
  • Indicación de posición
  • Aplicaciones de inspección nominal

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink