¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

060-3157-03, de canal único - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma DIN de 1/8
Código de pedido AE214QA,58A
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico Noryl
Montaje Banco, bastidor o panel
Tipo de entrada CA
Tipo de pantalla Pantalla LED de 4 ½ dígitos
Tamaño de dígitos - Modo normal (alto x ancho) 14,2 mm de alto (0,56 pulg. de alto)
Temperatura (en funcionamiento) De 0 °C a 54 °C (32 °F a 130 °F)
Temperatura (almacenamiento) De -29 °C a 93 °C (de -20 °F a 200 °F)
Excitación de transductor 3 V RMS a 5 kHz
Tipo de entradas CA, transductor de desplazamiento, VRT
Intervalo de ganancia de entrada Rango de ganancia: <1 a 300
Ruido y rizado <300 micro volts
Impedancia mínima del transductor 7 ohmios
Rango de ajuste a cero - Grueso >±20 %
Rango de ajuste a cero - Fino >±5 %
Rango de ajuste de intervalo - Fino >±15 %
Resolución 1/20000 máx.
Precisión general escala completa de ±0,2 %
Salida de señal Analógico: ±5 VCC
Conector Desmontable con terminales con tornillo
Requisitos de alimentación - Estándar 115 V CA a 5 W
Requisitos de alimentación - Opcional 12 V CC, 220 V CA
Conversiones por segundo 3
Escala 0-19999
Indicación de polaridad
Selección de decimales Puente (sin soldar)
Indicador de sobrerrango Pantalla parpadeante
Impedancia de salida del amplificador <2 ohm
Respuesta de frecuencia del amplificador 300 Hz
Rechazo de modo común 60 dB
Peso 0,9 kg [2 lb]
Dimensiones del producto 48,26 mm de alto x 95,25 mm de ancho x 132,08 mm de diámetro (1,9 pulg. de alto x 3,75 pulg. de ancho x 5,2 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 32101512
Mercadería UNSPSC Demoduladores
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DM

Especificaciones técnicas

Factor de forma DIN de 1/8
Código de pedido AE214QA,58A
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico Noryl
Montaje Banco, bastidor o panel
Tipo de entrada CA
Tipo de pantalla Pantalla LED de 4 ½ dígitos
Tamaño de dígitos - Modo normal (alto x ancho) 14,2 mm de alto (0,56 pulg. de alto)
Temperatura (en funcionamiento) De 0 °C a 54 °C (32 °F a 130 °F)
Temperatura (almacenamiento) De -29 °C a 93 °C (de -20 °F a 200 °F)
Excitación de transductor 3 V RMS a 5 kHz
Tipo de entradas CA, transductor de desplazamiento, VRT
Intervalo de ganancia de entrada Rango de ganancia: <1 a 300
Ruido y rizado <300 micro volts
Impedancia mínima del transductor 7 ohmios
Rango de ajuste a cero - Grueso >±20 %
Rango de ajuste a cero - Fino >±5 %
Rango de ajuste de intervalo - Fino >±15 %
Resolución 1/20000 máx.
Precisión general escala completa de ±0,2 %
Salida de señal Analógico: ±5 VCC
Conector Desmontable con terminales con tornillo
Requisitos de alimentación - Estándar 115 V CA a 5 W
Requisitos de alimentación - Opcional 12 V CC, 220 V CA
Conversiones por segundo 3
Escala 0-19999
Indicación de polaridad
Selección de decimales Puente (sin soldar)
Indicador de sobrerrango Pantalla parpadeante
Impedancia de salida del amplificador <2 ohm
Respuesta de frecuencia del amplificador 300 Hz
Rechazo de modo común 60 dB
Peso 0,9 kg [2 lb]
Dimensiones del producto 48,26 mm de alto x 95,25 mm de ancho x 132,08 mm de diámetro (1,9 pulg. de alto x 3,75 pulg. de ancho x 5,2 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 32101512
Mercadería UNSPSC Demoduladores
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DM

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Model DM_highres_photo Foto Inglés 1MB
Model DM_lowres_photo Foto Inglés 137KB
Hoja de datos del demodulador modelo DM para transductor de AC / transductores de desplazamiento Hoja de datos Inglés 205KB
Model DM Series Single-Channel Product Manual Instrucciones de instalación Inglés 524KB
Vista frontal del modelo DM Foto Inglés 85KB
Model DM Bottom Angle View Foto Inglés 113KB
Model DM Top View Foto Inglés 105KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Características del producto

  • Usado con transductores de desplazamiento
  • Pantalla LED de 4 1/2 dígitos
  • 3 conversiones por segundo