¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

060-3155-01, portátil - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido AE221QE,52J
Cantidad de canales 1
Material de estructura Caja de aluminio embutido
Montaje Portátil
Tipo de entrada 0,5 mV/V a 4 mV/V
Sellado Carcasa a prueba de factores climáticos
Tipo de pantalla Pantalla LCD de 4 ½ dígitos
Tamaño de dígitos - Modo normal (alto x ancho) 10,2 mm de alto [0,40 de alto]
Respuesta de frecuencia 1000 Hz
Temperatura (en funcionamiento) De 0 °C a 54 °C (32 °F a 130 °F)
Temperatura (almacenamiento) De -29 °C a 66 °C (de -20 °F a 150 °F)
Tipo de transductor Sensor de puente
Excitación de transductor 4 VCC
Tipo de entradas 0,5 mV/V a 4 mV/V
Ruido y rizado 30 microvoltios
Sensibilidad 0,1 microvoltios/conteo máx.
Rango de ajuste a cero - Grueso 100 % del rango
Rango de ajuste a cero - Fino ±15 % del rango
Rango de ajuste de intervalo - Fino ±15 % del rango
Autocalibración No necesita calibración manual
Resolución 1/20000
Conector PT02A-10-6S
Requisitos de alimentación - Estándar Cuatro (4) celdas “D”
Conversiones por segundo 1,5
Escala 0-19999
Indicación de polaridad
Selección de decimales Sí (programable)
Indicador de sobrerrango
Peso 1,4 kg [3 lb]
Dimensiones del producto 127 mm de alto x 177,8 mm de ancho x 127 mm de diámetro (5 pulg. de alto x 7 pulg. de ancho x 5 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 39121020
Mercadería UNSPSC Acondicionadores de señal
Disponibilidad Global
Nombre de la serie NK

Especificaciones técnicas

Código de pedido AE221QE,52J
Cantidad de canales 1
Material de estructura Caja de aluminio embutido
Montaje Portátil
Tipo de entrada 0,5 mV/V a 4 mV/V
Sellado Carcasa a prueba de factores climáticos
Tipo de pantalla Pantalla LCD de 4 ½ dígitos
Tamaño de dígitos - Modo normal (alto x ancho) 10,2 mm de alto [0,40 de alto]
Respuesta de frecuencia 1000 Hz
Temperatura (en funcionamiento) De 0 °C a 54 °C (32 °F a 130 °F)
Temperatura (almacenamiento) De -29 °C a 66 °C (de -20 °F a 150 °F)
Tipo de transductor Sensor de puente
Excitación de transductor 4 VCC
Tipo de entradas 0,5 mV/V a 4 mV/V
Ruido y rizado 30 microvoltios
Sensibilidad 0,1 microvoltios/conteo máx.
Rango de ajuste a cero - Grueso 100 % del rango
Rango de ajuste a cero - Fino ±15 % del rango
Rango de ajuste de intervalo - Fino ±15 % del rango
Autocalibración No necesita calibración manual
Resolución 1/20000
Conector PT02A-10-6S
Requisitos de alimentación - Estándar Cuatro (4) celdas “D”
Conversiones por segundo 1,5
Escala 0-19999
Indicación de polaridad
Selección de decimales Sí (programable)
Indicador de sobrerrango
Peso 1,4 kg [3 lb]
Dimensiones del producto 127 mm de alto x 177,8 mm de ancho x 127 mm de diámetro (5 pulg. de alto x 7 pulg. de ancho x 5 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 39121020
Mercadería UNSPSC Acondicionadores de señal
Disponibilidad Global
Nombre de la serie NK

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Model NK_highres_photo Foto Inglés 632KB
Model NK_lowres_photo Foto Inglés 87KB
Hoja de datos del acondicionador de señal/pantalla LCD portátil modelo NK Hoja de datos Inglés 259KB
Model NK Portable Indicator User's Guide Instrucciones de instalación Inglés 475KB
Vista frontal del modelo NK Foto Inglés 129KB
Vista posterior del modelo NK Foto Inglés 123KB
Model NK Top View Foto Inglés 120KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Características del producto

  • Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente
  • Pantalla LED de 4-1/2 dígitos
  • A batería
  • Opción de salida analógica