¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

060-3147-03, de canal único - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma DIN de 1/8
Código de pedido AE213QA, 52J, 58EM, 58C
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico Noryl
Montaje Para banco, bastidor o panel (montaje en panel incluido con la unidad)
Tipo de entrada Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional)
Tipo de pantalla Pantalla LED de 4 ½ dígitos
Tamaño de dígitos - Modo normal (alto x ancho) 14,2 mm de alto (0,56 pulg. de alto)
Temperatura (en funcionamiento) De 0 °C a 54 °C (32 °F a 130 °F)
Temperatura (almacenamiento) De -29 °C a 93 °C (de -20 °F a 200 °F)
Rango de ajuste a cero - Grueso > 80 %
Rango de ajuste a cero - Fino <±15 %
Rango de ajuste de intervalo - Fino <±15 %
Salida Analógico: ±5 V CC o 4 mA a 20 mA (opcional)
Resolución Pantalla: 1/20000 máx.
Precisión general ±0,03 %
Requisitos de alimentación - Estándar 115 V CA a 5 W
Requisitos de alimentación - Opcional 12 V CC, 220 V CA
Conversiones por segundo 3
Escala Ajuste de intervalo y de punto cero
Indicación de polaridad
Selección de decimales Puente (sin soldar)
Indicador de sobrerrango Pantalla parpadeante
Impedancia de salida del amplificador <2 ohm
Respuesta de frecuencia del amplificador CC a 250 Hz
Rechazo de modo común 80 dB
Peso 1 kg (2,25 lb)
Dimensiones del producto 48,26 mm de alto x 95,25 mm de ancho x 132,08 mm de diámetro (1,9 pulg. de alto x 3,75 pulg. de ancho x 5,2 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 39121020
Mercadería UNSPSC Acondicionadores de señal
Disponibilidad Global
Nombre de la serie GM

Especificaciones técnicas

Factor de forma DIN de 1/8
Código de pedido AE213QA, 52J, 58EM, 58C
Cantidad de canales 1
Material de estructura Plástico Noryl
Montaje Para banco, bastidor o panel (montaje en panel incluido con la unidad)
Tipo de entrada Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional)
Tipo de pantalla Pantalla LED de 4 ½ dígitos
Tamaño de dígitos - Modo normal (alto x ancho) 14,2 mm de alto (0,56 pulg. de alto)
Temperatura (en funcionamiento) De 0 °C a 54 °C (32 °F a 130 °F)
Temperatura (almacenamiento) De -29 °C a 93 °C (de -20 °F a 200 °F)
Rango de ajuste a cero - Grueso > 80 %
Rango de ajuste a cero - Fino <±15 %
Rango de ajuste de intervalo - Fino <±15 %
Salida Analógico: ±5 V CC o 4 mA a 20 mA (opcional)
Resolución Pantalla: 1/20000 máx.
Precisión general ±0,03 %
Requisitos de alimentación - Estándar 115 V CA a 5 W
Requisitos de alimentación - Opcional 12 V CC, 220 V CA
Conversiones por segundo 3
Escala Ajuste de intervalo y de punto cero
Indicación de polaridad
Selección de decimales Puente (sin soldar)
Indicador de sobrerrango Pantalla parpadeante
Impedancia de salida del amplificador <2 ohm
Respuesta de frecuencia del amplificador CC a 250 Hz
Rechazo de modo común 80 dB
Peso 1 kg (2,25 lb)
Dimensiones del producto 48,26 mm de alto x 95,25 mm de ancho x 132,08 mm de diámetro (1,9 pulg. de alto x 3,75 pulg. de ancho x 5,2 pulg. de diámetro)
Código UNSPSC 39121020
Mercadería UNSPSC Acondicionadores de señal
Disponibilidad Global
Nombre de la serie GM

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Model GM_highres_photo Foto Inglés 1MB
Model GM_lowres_photo Foto Inglés 133KB
Hoja de datos del acondicionador de señal para pantalla digital modelo GM Hoja de datos Inglés 372KB
Model GM Series Outline Drawing Instrucciones de instalación Inglés 92KB
Model GM Series Single-Channel Product Manual Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Vista frontal del modelo GM Foto Inglés 181KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Características del producto

  • Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente
  • Pantalla LED de 4 1/2 dígitos
  • Lector grande de 14,2 mm (0,56 pulg.)
  • Salida analógica de alta velocidad (hasta 27 kHz)
  • * El 56a opcional requiere una carcasa DIN de 1/4
  • ** Velocidad de purga:

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink