Pantalla y acondicionador
Serie GM
Instrumento de bajo costo. Pantalla LED de 4½ dígitos. Caja DIN compacta de ⅛. Excitación de galga extensiométrica
El GM es un versátil acondicionador de señal, amplificador y fuente de alimentación de función completa que funciona con transductores de mV/V sin amplificar. También brinda calibración de desviación (calibración R) que permite que el sistema se configure sin usar un costoso estímulo primario (se realiza sin cargo adicional en fábrica si el lector y el transductor se compran al mismo tiempo). Dispone de una gama completa de opciones como pico/retención**, rastreo/retención y límites dobles.
Funcionalidades
- Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente
- Pantalla led de 4 1/2 dígitos
- Gran lector de 14.2 mm [0.56 in]
- Salida analógica de alta velocidad (hasta 27 kHz)
- *El 56a opcional requiere una carcasa DIN de 1/4
- ** Velocidad de purga: <0.01 % of full scale