¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

060-2443-02 Subminiatura - Celdas de carga de acero inoxidable - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido AL322AR,1A,2U,6AM,15C
Rango 1000 gm
Precisión escala completa de ±0,70 %
No linealidad escala completa de ±0,50 %
Histéresis escala completa de ±0,50 %
Repetibilidad escala completa de ±0,10 %
Salida 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb)
Operación Compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,01 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,02 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) Cable integral de 1,83 m (5 ft) con placa de equilibrio
Conector de acoplamiento No se requiere
Peso 1 g a 10 g (0,002 lb a 0,022 lb) 9 g a 18 g (0,019 lb a 0,039 lb) con cable
Material de estructura Acero inoxidable
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 13

Especificaciones técnicas

Código de pedido AL322AR,1A,2U,6AM,15C
Rango 1000 gm
Precisión escala completa de ±0,70 %
No linealidad escala completa de ±0,50 %
Histéresis escala completa de ±0,50 %
Repetibilidad escala completa de ±0,10 %
Salida 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb)
Operación Compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,01 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,02 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) Cable integral de 1,83 m (5 ft) con placa de equilibrio
Conector de acoplamiento No se requiere
Peso 1 g a 10 g (0,002 lb a 0,022 lb) 9 g a 18 g (0,019 lb a 0,039 lb) con cable
Material de estructura Acero inoxidable
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 13

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga subminiatura modelo 13 Hoja de datos Inglés 242KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Diagrama de cableado externo del modelo 13 Información técnica Inglés 16KB
Dibujo del esquema del modelo 13, 150 g a 500 g Información técnica Inglés 161KB
Dibujo del esquema del modelo 13, 1000 g a 10 lb Información técnica Inglés 145KB
Dibujo del esquema del modelo 13, 100 lb a 250 lb Información técnica Inglés 116KB
Dibujo del esquema del modelo 13, 500 lb a 1000 lb Información técnica Inglés 51KB
Modelo 13, vista frontal Inglés 77KB
Modelo 13, vista superior Inglés 51KB
Model 13 Top Angle View Inglés 47KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Características del producto

  • Tamaño subminiatura para caber en lugares extremadamente pequeños o compactos
  • Construcción en acero inoxidable
  • Mediciones de rango de carga: 150 g a 1.000 lb; 0,5 N a 5.000 N; o 250 lb a 10.000 lb
  • precisión de ±0,7 %
  • Construcción de diafragma simple
  • Salida de mV/V

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales