Factor de forma | Compacto y miniatura; Empotrado |
Rango de presión | 2000 psi |
Unidad de presión | Manométrico |
Precisión | 1,0 % de FS BFSL |
No linealidad e histéresis | 1,0 % de FS |
No repetibilidad | ±0,15 % de FS |
Salida | 2 mV/V |
Resolución | Infinita |
Medios | Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas |
Temperatura (en funcionamiento) | De -54 °C a 149 °C (de -65 °F a 300 °F) |
Temperatura (compensada) | De 16 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F) |
Efecto de temperatura (cero) | 0,01 %FS/°F |
Efecto de temperatura (intervalo) | Lectura de 0,02 %/°F |
Terminación eléctrica (estándar) | Cuatro hilos conductores trenzados (1,83 m [5 ft]) con placa de equilibrio externa |
Conector de acoplamiento | Ninguno |
Información de calibración de desviación | Incluido |
Excitación (calibración) | 5 VCC |
Excitación (aceptable) | Hasta 5 V CC o V CA |
Sobrecarga (segura) | 50 % de exceso de capacidad |
Sobrecarga (ruptura) | 400 % de escala completa |
Material de las piezas impregnadas | Acero inoxidable 17-4 PH |
Material de estructura | Acero inoxidable |
Peso | 2 oz |
Volumen muerto | Empotrado |
Dimensiones del producto | Ø12,7 mm 17,53 mm de largo [Ø0,50 in x 0,69 in de largo] |
Normas y aprobaciones | Aprobado por CE |
Código UNSPSC | 41112110 |
Mercadería UNSPSC | Transductor de presión 41112110 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | S |
Especificaciones técnicas
Factor de forma | Compacto y miniatura; Empotrado |
Rango de presión | 2000 psi |
Unidad de presión | Manométrico |
Precisión | 1,0 % de FS BFSL |
No linealidad e histéresis | 1,0 % de FS |
No repetibilidad | ±0,15 % de FS |
Salida | 2 mV/V |
Resolución | Infinita |
Medios | Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas |
Temperatura (en funcionamiento) | De -54 °C a 149 °C (de -65 °F a 300 °F) |
Temperatura (compensada) | De 16 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F) |
Efecto de temperatura (cero) | 0,01 %FS/°F |
Efecto de temperatura (intervalo) | Lectura de 0,02 %/°F |
Terminación eléctrica (estándar) | Cuatro hilos conductores trenzados (1,83 m [5 ft]) con placa de equilibrio externa |
Conector de acoplamiento | Ninguno |
Información de calibración de desviación | Incluido |
Excitación (calibración) | 5 VCC |
Excitación (aceptable) | Hasta 5 V CC o V CA |
Sobrecarga (segura) | 50 % de exceso de capacidad |
Sobrecarga (ruptura) | 400 % de escala completa |
Material de las piezas impregnadas | Acero inoxidable 17-4 PH |
Material de estructura | Acero inoxidable |
Peso | 2 oz |
Volumen muerto | Empotrado |
Dimensiones del producto | Ø12,7 mm 17,53 mm de largo [Ø0,50 in x 0,69 in de largo] |
Normas y aprobaciones | Aprobado por CE |
Código UNSPSC | 41112110 |
Mercadería UNSPSC | Transductor de presión 41112110 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | S |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Foto de alta resolución de S | Foto | Inglés | 137KB |
---|---|---|---|
Foto de baja resolución de S | Foto | Inglés | 34KB |
Hoja de datos del transductor de presión, modelo S | Hoja de datos | Inglés | 290KB |
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Model S External Wiring Diagram | Información técnica | Inglés | 16KB |
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF | Información técnica | Inglés | 37KB |
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF | Información técnica | Inglés | 30KB |
Model S Front View | Foto | Inglés | 96KB |
Pressure Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 374KB |
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |