¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión compactos y miniatura empotrados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma Compacto y miniatura; Empotrado
Rango de presión 200 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión 1,0 % de FS BFSL
No linealidad e histéresis 1,0 % de FS
No repetibilidad ±0,15 % de FS
Salida 2 mV/V
Resolución Infinita
Medios Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) De -54 °C a 149 °C (de -65 °F a 300 °F)
Temperatura (compensada) De 16 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,01 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,02 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) Cuatro hilos conductores trenzados (1,83 m [5 ft]) con placa de equilibrio externa
Conector de acoplamiento Ninguno
Información de calibración de desviación Incluido
Excitación (calibración) 5 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 5 V CC o V CA
Sobrecarga (segura) 50 % de exceso de capacidad
Sobrecarga (ruptura) 400 % de escala completa
Material de las piezas impregnadas Acero inoxidable 17-4 PH
Material de estructura Acero inoxidable
Peso 2 oz
Volumen muerto Empotrado
Dimensiones del producto Ø12,7 mm 17,53 mm de largo [Ø0,50 in x 0,69 in de largo]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie S

Especificaciones técnicas

Factor de forma Compacto y miniatura; Empotrado
Rango de presión 200 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión 1,0 % de FS BFSL
No linealidad e histéresis 1,0 % de FS
No repetibilidad ±0,15 % de FS
Salida 2 mV/V
Resolución Infinita
Medios Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) De -54 °C a 149 °C (de -65 °F a 300 °F)
Temperatura (compensada) De 16 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,01 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,02 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) Cuatro hilos conductores trenzados (1,83 m [5 ft]) con placa de equilibrio externa
Conector de acoplamiento Ninguno
Información de calibración de desviación Incluido
Excitación (calibración) 5 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 5 V CC o V CA
Sobrecarga (segura) 50 % de exceso de capacidad
Sobrecarga (ruptura) 400 % de escala completa
Material de las piezas impregnadas Acero inoxidable 17-4 PH
Material de estructura Acero inoxidable
Peso 2 oz
Volumen muerto Empotrado
Dimensiones del producto Ø12,7 mm 17,53 mm de largo [Ø0,50 in x 0,69 in de largo]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie S

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de S Foto Inglés 137KB
Foto de baja resolución de S Foto Inglés 34KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo S Hoja de datos Inglés 290KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Model S External Wiring Diagram Información técnica Inglés 16KB
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF Información técnica Inglés 37KB
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF Información técnica Inglés 30KB
Model S Front View Foto Inglés 96KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Rango de 100 psi a 15000 psi
  • Diseño de montaje empotrado
  • Sin volumen muerto interno
  • Alta frecuencia
  • Salida de mV/V
  • Aprobado por CE

Aplicaciones

  • Soporte para verificaciones de motores y transmisión
  • Presión de la bomba de fluido
  • Presión de la línea de combustible y proporción combustible/aire
  • Verificación del conjunto de frenos
  • Control de presión de moldes para la fabricación de neumáticos
  • Comprobación del cableado de frenos y acelerómetros
  • Presión de relleno de sistema de bolsa de aire
  • Verificación de frenos de presión, sensor hidráulico: Fuerzas sobre el pedal de freno, presiones de ABS (sistema de frenos antibloqueo)
  • Estimulación de pozos
  • Bobinados
  • Mediciones durante la perforación
  • Mediciones de cabezales de pozos