¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

060-1430-06 Miniatura - Celdas de carga de acero inoxidable - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido AL311BR,1A,2U,6E,15C
Rango 100 lb
Precisión Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10000 lb)
No linealidad Escala completa de ±0,15 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,20 % (500 lb a 10000 lb)
Histéresis Escala completa de ±0,15 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,20 % (500 lb a 10000 lb)
Repetibilidad Escala completa de ±0,10 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,05 % (500 lb a 10000 lb)
Salida 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,015 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) 0,015 % de escala completa/°F
Terminación eléctrica (estándar) Cable Teflon® integral de 1,83 m (5 ft)
Conector de acoplamiento No se requiere
Peso 21 g a 250 g (0,046 lb a 0,551 lb)
Material de estructura Acero inoxidable
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 31

Especificaciones técnicas

Código de pedido AL311BR,1A,2U,6E,15C
Rango 100 lb
Precisión Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10000 lb)
No linealidad Escala completa de ±0,15 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,20 % (500 lb a 10000 lb)
Histéresis Escala completa de ±0,15 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,20 % (500 lb a 10000 lb)
Repetibilidad Escala completa de ±0,10 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,05 % (500 lb a 10000 lb)
Salida 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,015 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) 0,015 % de escala completa/°F
Terminación eléctrica (estándar) Cable Teflon® integral de 1,83 m (5 ft)
Conector de acoplamiento No se requiere
Peso 21 g a 250 g (0,046 lb a 0,551 lb)
Material de estructura Acero inoxidable
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 31

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango alto modelo 31 Hoja de datos Inglés 347KB
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango bajo modelo 31 Hoja de datos Inglés 342KB
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango medio modelo 31 Hoja de datos Inglés 411KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Tamaños en miniatura que oscilan entre 12,7 mm y 35,05 mm de diámetro y entre 11,43 mm y 38,1 mm de altura
  • Mediciones de rango de carga: 50 g a 10.000 lb; 0,5 N a 5.000 N; o 5 lb a 50.000 lb
  • Construcción en acero inoxidable; disponibilidad de opción totalmente soldada para aplicaciones bajo el agua.
  • Precisiones altas de escala completa de 0,15 % a 0,25 %
  • Salida de mV/V

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink