Código de pedido | AL311AR,1A,2U,6AM,15C |
Rango | 1000 gm |
Precisión | Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10000 lb) |
No linealidad | Escala completa de ±0,15 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,20 % (500 lb a 10000 lb) |
Histéresis | Escala completa de ±0,15 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,20 % (500 lb a 10000 lb) |
Repetibilidad | Escala completa de ±0,10 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,05 % (500 lb a 10000 lb) |
Salida | 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) |
Operación | Tensión/compresión |
Temperatura (en funcionamiento) | -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F) |
Temperatura (compensada) | 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F) |
Efecto de temperatura (cero) | 0,015 % de escala completa/°F |
Efecto de temperatura (intervalo) | 0,015 % de escala completa/°F |
Terminación eléctrica (estándar) | Cable Teflon® integral de 1,83 m (5 ft) |
Conector de acoplamiento | No se requiere |
Peso | 21 g a 250 g (0,046 lb a 0,551 lb) |
Material de estructura | Acero inoxidable |
Homologaciones | CE (no amplificado) |
Nombre de la serie | Modelo 31 |
Especificaciones técnicas
Código de pedido | AL311AR,1A,2U,6AM,15C |
Rango | 1000 gm |
Precisión | Escala completa de ±0,25 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,30 % (500 lb a 10000 lb) |
No linealidad | Escala completa de ±0,15 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,20 % (500 lb a 10000 lb) |
Histéresis | Escala completa de ±0,15 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,20 % (500 lb a 10000 lb) |
Repetibilidad | Escala completa de ±0,10 % (50 g a 250 lb), escala completa de ±0,05 % (500 lb a 10000 lb) |
Salida | 0,1 mV/V (nominal) (50 g a 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g a 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lb a 10000 lb) |
Operación | Tensión/compresión |
Temperatura (en funcionamiento) | -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F) |
Temperatura (compensada) | 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F) |
Efecto de temperatura (cero) | 0,015 % de escala completa/°F |
Efecto de temperatura (intervalo) | 0,015 % de escala completa/°F |
Terminación eléctrica (estándar) | Cable Teflon® integral de 1,83 m (5 ft) |
Conector de acoplamiento | No se requiere |
Peso | 21 g a 250 g (0,046 lb a 0,551 lb) |
Material de estructura | Acero inoxidable |
Homologaciones | CE (no amplificado) |
Nombre de la serie | Modelo 31 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango alto modelo 31 | Hoja de datos | Inglés | 347KB |
---|---|---|---|
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango bajo modelo 31 | Hoja de datos | Inglés | 342KB |
Hoja de datos de celda de carga miniatura de rango medio modelo 31 | Hoja de datos | Inglés | 411KB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Guía de familias de células de carga | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |