Transductores de presión para procesos generales
Modelo TJE de rango medio
Rango de ultraprecisión, húmedo/húmedo (wet/wet), transductores de presión diferencial. 50 psid a 750 psid. Precisión de escala completa de ±0.10%
El modelo TJE de rango medio de ultraprecisión, húmedo/húmedo, diferencial, es un transductor de galga extensiométrica de lámina de aluminio soldado diseñado para aceptar líquidos en ambos puertos y medir rangos de presión diferenciales de 50 psid a 750 psid. Sus características estándares, como las paradas por sobrecarga y su construcción con material impregnado de acero inoxidable 17-4 PH, le proporcionan una excelente durabilidad a la unidad en ambientes industriales hostiles. Cada uno es bidireccional y logra una precisión del 0,1 % de escala completa. Se ofrece una gran variedad de opciones estándares con el modelo TJE Ultra, tales como adaptadores de presión extraíbles tradicionales para realizar tareas de limpieza, rangos de temperatura extendidos, puestos de presión alternativos, amplificadores internos y terminaciones eléctricas.
Funcionalidades
- Precisión del 0.1%
- 50 psid a 750 psid
- mV/V (estándar), salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10 V CC
- Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
- Aprobado por CE