¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de lámina de aluminio para procesos generales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma Proceso general; Papel de aluminio. Presión diferencial
Rango de presión 50 psi
Unidad de presión Diferencial
Precisión ±0,25 % de FS BFSL
Linealidad ±0,15 % de FS (típ.)
Histéresis ±0,10 % de FS (típ.)
No repetibilidad ±0,05 % de FS (típ.)
Salida 2,0 mV/V nominal a 4-20 mA; 0 a 5 y 0-10 V CC disponible
Resolución Infinita
Presión de la línea 1500 psi
Medios Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) De -54 °C a 121 °C (de -65 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) De 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,5 % de FS/100 °F
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,5 % de lectura/100 °F
Terminación eléctrica (estándar) PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
Conector de acoplamiento PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
Tipo de galga extensiométrica Papel aluminio soldado
Resistencia de aislamiento 5000 mOhm a 50 V CC
Resistencia del puente 350 Ohm
Información de calibración de desviación Incluido
Excitación (calibración) 10 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 10 V CC o V CA
Sobrecarga (segura) 1500 psi
Material de las piezas impregnadas Acero inoxidable 17-4 PH
Material de estructura Acero inoxidable
Opción intrínsecamente segura Opción 2N solamente
Peso 2,3 kg [5 lb]
Volumen muerto 0,25 pulgadas cúbicas
Puerto de presión Hembra NPT 1/8-27 (2)
Dimensiones del producto Ø38,1 mm x 63,5 mm de ancho [Ø1,5 in x 2,5 in de ancho]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie Z Mid

Especificaciones técnicas

Factor de forma Proceso general; Papel de aluminio. Presión diferencial
Rango de presión 50 psi
Unidad de presión Diferencial
Precisión ±0,25 % de FS BFSL
Linealidad ±0,15 % de FS (típ.)
Histéresis ±0,10 % de FS (típ.)
No repetibilidad ±0,05 % de FS (típ.)
Salida 2,0 mV/V nominal a 4-20 mA; 0 a 5 y 0-10 V CC disponible
Resolución Infinita
Presión de la línea 1500 psi
Medios Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) De -54 °C a 121 °C (de -65 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) De 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,5 % de FS/100 °F
Efecto de temperatura (intervalo) ±0,5 % de lectura/100 °F
Terminación eléctrica (estándar) PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
Conector de acoplamiento PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
Tipo de galga extensiométrica Papel aluminio soldado
Resistencia de aislamiento 5000 mOhm a 50 V CC
Resistencia del puente 350 Ohm
Información de calibración de desviación Incluido
Excitación (calibración) 10 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 10 V CC o V CA
Sobrecarga (segura) 1500 psi
Material de las piezas impregnadas Acero inoxidable 17-4 PH
Material de estructura Acero inoxidable
Opción intrínsecamente segura Opción 2N solamente
Peso 2,3 kg [5 lb]
Volumen muerto 0,25 pulgadas cúbicas
Puerto de presión Hembra NPT 1/8-27 (2)
Dimensiones del producto Ø38,1 mm x 63,5 mm de ancho [Ø1,5 in x 2,5 in de ancho]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie Z Mid

Documentos


Características del producto

  • 0,25 % de precisión
  • 50 psid a 750 psid
  • mV/V (estándar), salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10V CC
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • Aprobado por CE

Aplicaciones

  • Medición de flujo
  • Detección de profundidad
  • Ecualización de presión
  • Nivel de líquido

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink