¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de lámina de aluminio para procesos generales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma Proceso general; Papel aluminio - Presión
Rango de presión 200 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión ±0,10 % de FS BFSL
Linealidad ±0,10 % de FS
Histéresis ±0,05 % de FS
Salida mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC
Resolución Infinita
Calibración Calibración de 5 puntos: 0 %, 50 % y 100 % de escala completa
Medios Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) -100 °F a 325 °F hasta 1000 psi -100 °F a 250 °F 1500 psi y más
Temperatura (compensada) De 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,0025 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,0025 %/°F
Sellado Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P
Terminación eléctrica (estándar) PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
Conector de acoplamiento PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
Tipo de galga extensiométrica Papel aluminio soldado
Resistencia de aislamiento 5000 mOhm a 50 V CC
Resistencia del puente 350 Ohm
Información de calibración de desviación Incluido
Sobrecarga (segura) <15k 50% 20 to 60k 25%
Sobrecarga (ruptura) < 5k psi 300 %, 7,5k psi a 10k psi 200 %, 15k psi a 60k psi 70 %
Material de las piezas impregnadas Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (
Material de estructura Acero inoxidable 304
Opción intrínsecamente segura Opción 2N solamente
Peso 10 oz
Puerto de presión Macho NPT 1/4-18
Dimensiones del producto Ø38 mm x 51 mm de largo [Ø1,5 pulg. x 2,02 pulg. de largo]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie TJE

Especificaciones técnicas

Factor de forma Proceso general; Papel aluminio - Presión
Rango de presión 200 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión ±0,10 % de FS BFSL
Linealidad ±0,10 % de FS
Histéresis ±0,05 % de FS
Salida mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC
Resolución Infinita
Calibración Calibración de 5 puntos: 0 %, 50 % y 100 % de escala completa
Medios Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) -100 °F a 325 °F hasta 1000 psi -100 °F a 250 °F 1500 psi y más
Temperatura (compensada) De 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,0025 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,0025 %/°F
Sellado Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P
Terminación eléctrica (estándar) PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
Conector de acoplamiento PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
Tipo de galga extensiométrica Papel aluminio soldado
Resistencia de aislamiento 5000 mOhm a 50 V CC
Resistencia del puente 350 Ohm
Información de calibración de desviación Incluido
Sobrecarga (segura) <15k 50% 20 to 60k 25%
Sobrecarga (ruptura) < 5k psi 300 %, 7,5k psi a 10k psi 200 %, 15k psi a 60k psi 70 %
Material de las piezas impregnadas Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (
Material de estructura Acero inoxidable 304
Opción intrínsecamente segura Opción 2N solamente
Peso 10 oz
Puerto de presión Macho NPT 1/4-18
Dimensiones del producto Ø38 mm x 51 mm de largo [Ø1,5 pulg. x 2,02 pulg. de largo]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie TJE

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de TJE Foto Inglés 515KB
Foto de baja resolución de TJE Foto Inglés 80KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo TJE Hoja de datos Inglés 376KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
La prueba representa la prueba hidráulica aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Diagrama de cableado externo del modelo TJE Información técnica Inglés 20KB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia Información técnica Inglés 123KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig Información técnica Inglés 123KB
Vista frontal del modelo TJE Foto Inglés 82KB
Vista inferior del modelo TJE Foto Inglés 97KB
Model TJE Top View Foto Inglés 140KB
Model TJE Top Angle View Foto Inglés 87KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Precisión del 0,1 %
  • Efecto de temperatura del 0,0025 % F.S./°F
  • Rango de 1 psig/a a 60000 psig/a
  • Salida en mV/V, 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10 V CC
  • Construcción de acero inoxidable soldado
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • Aprobado por CE

Aplicaciones

  • Soporte para verificaciones de motores y transmisión
  • Presión de la bomba de fluido
  • Presión de la línea de combustible y proporción combustible/aire
  • Verificación del conjunto de frenos
  • Presión de relleno de sistema de bolsa de aire
  • Verificación de frenos de presión, sensor hidráulico: Fuerzas sobre el pedal de freno, presiones de ABS (sistema de frenos antibloqueo)
  • Monitoreo de sistemas hidráulicos y neumáticos