¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Celdas de carga de acero inoxidable de perfil bajo 060-0573-01 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido AL111EP,1A,2U,6B,15A
Rango 50000 lb
Precisión Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500000 lb)
No linealidad Escala completa de ±0,20 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,10 % (50 lb a 500000 lb)
Histéresis Escala completa de ±0,10 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,08 % (50 lb a 500000 lb)
Repetibilidad Escala completa de ±0,10 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,03 % (50 lb a 500000 lb)
Salida Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500000 lb)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) 0,002 % de escala completa/°F
Terminación eléctrica (estándar) PTIH-10-6P (5 lb a 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb a 500000 lb)
Conector de acoplamiento PT06A-10-6S o equivalente (5 lb a 5000 lb), MS3106A-14S-6S (7500 lb a 500000 lb)
Peso 0,362 kg a 59,012 kg (0,8 lb a 130,1 lb)
Material de estructura Acero inoxidable (igual o inferior a 200000 lb), acero al carbono (300000 lb y más)
Opción intrínsecamente segura Con opción amplificada 2n
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 41

Especificaciones técnicas

Código de pedido AL111EP,1A,2U,6B,15A
Rango 50000 lb
Precisión Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500000 lb)
No linealidad Escala completa de ±0,20 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,10 % (50 lb a 500000 lb)
Histéresis Escala completa de ±0,10 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,08 % (50 lb a 500000 lb)
Repetibilidad Escala completa de ±0,10 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,03 % (50 lb a 500000 lb)
Salida Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500000 lb)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 121 °C (-65 °F a 250 °F)
Temperatura (compensada) 15 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) 0,002 % de escala completa/°F
Terminación eléctrica (estándar) PTIH-10-6P (5 lb a 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb a 500000 lb)
Conector de acoplamiento PT06A-10-6S o equivalente (5 lb a 5000 lb), MS3106A-14S-6S (7500 lb a 500000 lb)
Peso 0,362 kg a 59,012 kg (0,8 lb a 130,1 lb)
Material de estructura Acero inoxidable (igual o inferior a 200000 lb), acero al carbono (300000 lb y más)
Opción intrínsecamente segura Con opción amplificada 2n
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 41

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celdas de carga de precisión modelo 41 Hoja de datos Inglés 512KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Diagrama de cableado externo del modelo 41 Información técnica Inglés 20KB
Dibujo del esquema del modelo 41, 50 lb a 1250 lb Información técnica Inglés 41KB
Dibujo del esquema del modelo 41, 2000 lb a 5000 lb Información técnica Inglés 141KB
Dibujo del esquema del modelo 41, 7500 lb a 15000 lb Información técnica Inglés 85KB
Dibujo del esquema del modelo 41, 20000 lb a 50000 lb Información técnica Inglés 78KB
Modelo 41, vista frontal Inglés 90KB
Modelo 41 Vista inferior Inglés 157KB
Modelo 41, vista superior Inglés 156KB
Model 41 Top Angle View Inglés 147KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores para elevadores de tracción comerciales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Características del producto

  • Bajo perfil, tipo disco
  • Construcción en acero inoxidable, soldado, diseño de doble diafragma
  • Rangos de precisión de 0,10 % a 0,04 % (para modelos de ultraprecisión)
  • La carga varía de 5 lb a 500.000 lb
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Salida de mV/V
  • Disponibilidad de opciones con clasificación de fatiga e intrínsecamente seguras

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales