Celdas de carga de perfil bajo
Serie modelo 41
Celdas de carga de precisión con perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión. 5 lb A 500,000 lb. Precisiones de escala completa de hasta ±0.13%. Disponemos de una opción intrínsecamente segura.
Las celdas de carga tipo disco de perfil bajo de acero inoxidable soldado de Honeywell cuentan con tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio o aluminio soldado y miden cargas de 5 lb a 500,000 lb con precisiones del 0.10% al 0.04%. Elija entre modelos de solo compresión o de tensión/compresión para adaptarse a su aplicación particular.
Hay modelos con clasificación de fatiga disponibles diseñados para aplicaciones, tales como pruebas de fatiga de productos o materiales, que suponen una cantidad de ciclos extremadamente alta o condiciones ocasionales de sobrecarga. También hay disponibles modelos selectos como opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas. ¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado?Modelo Serie 41 Llámenos para conversar sobre sus requisitos.
Funcionalidades
- Precisión 0.1%
- 5 lb a 500,000 lb
- Salida mV/V (estándar); salidas de 4 mA a 20 mA o 0 V CC a 5 V CC (opcionales)
- Diseño de diafragma doble
- Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
- Aprobado por CE
Funcionalidades
- Precisión 0.1%
- 5 lb a 500,000 lb
- Salida mV/V (estándar); salidas de 4 mA a 20 mA o 0 V CC a 5 V CC (opcionales)
- Diseño de diafragma doble
- Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
- Aprobado por CE