¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión empotrados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma Empotrado
Rango de presión 200 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión 0,5 % de FS
No linealidad e histéresis ±0,05 % de FS
No repetibilidad ±0,1 % de FS
Salida 2 mV/V nominal
Resolución Infinita
Medios Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) De -54 °C a 149 °C (de -65 °F a 300 °F)
Temperatura (compensada) De 16 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,01 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,02 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
Conector de acoplamiento PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
Tipo de galga extensiométrica Papel aluminio soldado
Resistencia de aislamiento 5000 mOhm a 50 V CC
Resistencia del puente 350 Ohm
Información de calibración de desviación Incluido
Excitación (calibración) 5 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 5 V CC o V CA
Sobrecarga (segura) 50 % de exceso de capacidad
Sobrecarga (ruptura) 400 %/ < 25k
Material de las piezas impregnadas Acero inoxidable 17-4 PH
Material de estructura Acero inoxidable
Peso 2 oz
Volumen muerto Diafragma al ras
Presión de resistencia 400 % (máx. de 25k psi)
Puerto de presión 7/16-20 UNF, macho
Dimensiones del producto Ø9,01 mm x 45,72 mm de largo [Ø0,355 pulg. x 1,8 pulg. de largo]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie A-105

Especificaciones técnicas

Factor de forma Empotrado
Rango de presión 200 psi
Unidad de presión Manométrico
Precisión 0,5 % de FS
No linealidad e histéresis ±0,05 % de FS
No repetibilidad ±0,1 % de FS
Salida 2 mV/V nominal
Resolución Infinita
Medios Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
Temperatura (en funcionamiento) De -54 °C a 149 °C (de -65 °F a 300 °F)
Temperatura (compensada) De 16 °C a 71 °C (60 °F a 160 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,01 %FS/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,02 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
Conector de acoplamiento PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
Tipo de galga extensiométrica Papel aluminio soldado
Resistencia de aislamiento 5000 mOhm a 50 V CC
Resistencia del puente 350 Ohm
Información de calibración de desviación Incluido
Excitación (calibración) 5 VCC
Excitación (aceptable) Hasta 5 V CC o V CA
Sobrecarga (segura) 50 % de exceso de capacidad
Sobrecarga (ruptura) 400 %/ < 25k
Material de las piezas impregnadas Acero inoxidable 17-4 PH
Material de estructura Acero inoxidable
Peso 2 oz
Volumen muerto Diafragma al ras
Presión de resistencia 400 % (máx. de 25k psi)
Puerto de presión 7/16-20 UNF, macho
Dimensiones del producto Ø9,01 mm x 45,72 mm de largo [Ø0,355 pulg. x 1,8 pulg. de largo]
Normas y aprobaciones Aprobado por CE
Código UNSPSC 41112110
Mercadería UNSPSC Transductor de presión 41112110
Disponibilidad Global
Nombre de la serie A-105

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 307KB
Foto de baja resolución de A-105 Foto Inglés 56KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-105 Hoja de datos Inglés 296KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Monitoreo de niveles de plataformas oceánicas durante la explotación de petróleo Nota sobre aplicaciones Inglés 708KB
Diagrama de cableado externo del modelo A-105 Información técnica Inglés 20KB
Dibujo del esquema del modelo A-105 Información técnica Inglés 107KB
Vista frontal del modelo A-105 Foto Inglés 58KB
Vista inferior del modelo A-105 Foto Inglés 68KB
Model A-105 Top View Foto Inglés 87KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Rango de 100 psig a 15000 psig
  • Diseño de montaje empotrado
  • Sin volumen muerto
  • Tamaño miniatura
  • Acero inoxidable
  • Aprobado por CE

Aplicaciones

  • Soporte para verificaciones de motores y transmisión
  • Presión de la bomba de fluido
  • Presión de la línea de combustible y proporción combustible/aire
  • Verificación del conjunto de frenos
  • Control de presión de moldes para la fabricación de neumáticos
  • Comprobación del cableado de frenos y acelerómetros
  • Presión de relleno de sistema de bolsa de aire
  • Verificación de frenos de presión, sensor hidráulico: Fuerzas sobre el pedal de freno, presiones de ABS (sistema de frenos antibloqueo)
  • Estimulación de pozos
  • Bobinados
  • Mediciones durante la perforación
  • Mediciones de cabezales de pozos