Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

In Prozess-, Öl- und Gas- und Produktionsanlagen-Umfeldern sind drahtlose Drucksensoren bereits gebräuchlich. Diese Sensoren sind präzise, zuverlässig und lassen sich leicht konfigurieren (Akkulebensdauer, Firmware/Software); durch diese Merkmale wurden jedoch Produkte erzeugt, die bei vielen Anwendungen kostspielig (über 1200 USD) sind, und viele Funktionen sind oft nicht erforderlich. Drahtlose Punkt-zu-Punkt Limitless™-Drucksensoren der WPS-Serie von Honeywell Sensing and Productivity Solution (S&PS) wurden konstruiert, um Anwendungen zu ersetzen, die zurzeit noch kabelgebunden sind oder für

  1. neue Anwendungen, bei denen kabelgebundene Geräte unwirtschaftlich/nicht praktikabel sind (z. B. drahtlose Sender);
  2. Anwendungen, bei denen die Verwendung von Kabeln oder Anschlüssen zu Problemen mit der Zuverlässigkeit führen würde; oder
  3. Anwendungen, bei denen durch die Beseitigung der Kabel zusätzliche Funktionen verwirklicht werden können.

Die Serie WPS bietet eine kostengünstige Alternative zu kostspieligeren Alternativen und zugleich die Vorteile einer drahtlosen im Vergleich zu einer verdrahteten Lösung. Die WPS-Serie bietet die Vorteile drahtloser Geräte ohne die kostspieligen Funktionen, die für die Anwendung des Kunden oft nicht erforderlich sind.

Drahtlose Drucksensoren, -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Limitless™ drahtloser Drucksensor, Serie WPS – Datenblatt Datenblatt Englisch 1MB
Flüssigkeitspegelüberwachung bei Lagertanks und Reservoir-Tanks Anwendungshinweise Englisch 329KB
Drahtlose Druckmessung zur Druckmessung in der Prozesssteuerung und Fertigung Anwendungshinweise Englisch 511KB
32305925: Installations- und technisches Handbuch für den Limitless™ drahtlosen Punkt-zu-Punkt-Drucksensor der Serie WPS Installationsanweisungen Englisch 2MB
Limitless™ Drahtlose Lösungen in industriellen Tankstand-Überwachungsanlagen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Limitless™ Notduschen und Augenspülalarm-Lösungen Anwendungshinweise Englisch 16MB
Whitepaper: Vorteile der Kombination von eigensicheren Geräten und Drahtlos-Technologie in der Prozessproduktion Whitepaper Englisch 6MB
Limitless™-Broschüre Broschüre Englisch 4MB
Whitepaper: Wireless Schalter bieten unendliche Vorteile Whitepaper Englisch 122KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Whitepaper: Erfordernis einer gut ausgestatteten Notdusche sowie einer Augenspülstation Whitepaper Englisch 3MB
Technischer Hinweis: Best Practices zur Verbesserung der HF-Signalqualität Technische Informationen Englisch 342KB
Drahtlos-Technologie für einziehbare Dachsysteme Anwendungshinweise Englisch 6MB
Technischer Hinweis: Drahtlose Netzsicherheit und Datenverlässlichkeit Technische Informationen Englisch 766KB
Technischer Hinweis: Elektrische Komponenten in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 122KB

Produkte der drahtlosen Drucksensoren – WPS-Serie durchsuchen

Produkt Anzeigen Verbindungstyp Antennentyp
WPS1A00AGP1PEP0N Keine LCD 1/2-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP1PFP0N Keine LCD 1/2-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP1PFP1N mit LCD 1/2-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP1PGP0N Keine LCD 1/2-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP1PGP1N mit LCD 1/2-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP2PEP0N Keine LCD 3/4-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP2PEP1N mit LCD 3/4-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP2PFP1N mit LCD 3/4-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP2PGP0N Keine LCD 3/4-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)
WPS1A00AGP2PGP1N mit LCD 3/4-Zoll-NPT-Stecker RP-SMA-Anschluss (keine Antenne mitgeliefert)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink