Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

In Prozess-, Öl- und Gas- und Produktionsanlagen-Umfeldern sind drahtlose Drucksensoren bereits gebräuchlich. Diese Sensoren sind präzise, zuverlässig und lassen sich leicht konfigurieren (Akkulebensdauer, Firmware/Software); durch diese Merkmale wurden jedoch Produkte erzeugt, die bei vielen Anwendungen kostspielig (über 1200 USD) sind, und viele Funktionen sind oft nicht erforderlich. Honeywells ISA100.11a-compliant Wireless Drucksensoren der IS-WPS ISA100-Serie sind dafür konstruiert, Anwendungen zu ersetzen, die zur Zeit noch kabelgebunden sind, oder die verwendet werden in

  1. neue Anwendungen, bei denen kabelgebundene Geräte unwirtschaftlich/nicht praktikabel sind (z. B. drahtlose Sender);
  2. Anwendungen, bei denen die Verwendung von Kabeln oder Anschlüssen zu Problemen mit der Zuverlässigkeit führen würde; oder
  3. Anwendungen, bei denen durch die Beseitigung der Kabel zusätzliche Funktionen verwirklicht werden können.

Die IS-WPS-Serie bietet eine kostengünstige Alternative zu kostspieligeren Alternativen und zugleich die Vorteile einer drahtlosen im Vergleich zu einer verdrahteten Lösung. Die IS-WPS-Serie bietet die Vorteile drahtloser Geräte ohne die kostspieligen Funktionen, die für die Anwendung des Kunden oft nicht erforderlich sind.

Eigensichere, drahtlose Drucksensoren - IS-WPS ISA100-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
ISA100 Eigensicherer, drahtloser Drucksensor IS-WPS-Serie Datenblatt Datenblatt Englisch 1MB
32317840: Installations- und technisches Handbuch für den eigensicheren ISA100 drahtlosen Drucksensor der IS-WPS-Serie Installationsanweisungen Englisch 10MB
Messdruck bei Anwendungen in Flüssigverfahren in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 154KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 2MB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 553KB
Drahtlose Druckmessung zur Druckmessung in der Prozesssteuerung und Fertigung Anwendungshinweise Englisch 511KB
Flüssigkeitspegelüberwachung bei Lagertanks und Reservoir-Tanks Anwendungshinweise Englisch 329KB
Limitless™ Drahtlose Lösungen in industriellen Tankstand-Überwachungsanlagen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Limitless™ Notduschen und Augenspülalarm-Lösungen Anwendungshinweise Englisch 16MB
Whitepaper: Vorteile der Kombination von eigensicheren Geräten und Drahtlos-Technologie in der Prozessproduktion Whitepaper Englisch 6MB
Limitless™-Broschüre Broschüre Englisch 4MB
Whitepaper: Wireless Schalter bieten unendliche Vorteile Whitepaper Englisch 122KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Whitepaper: Erfordernis einer gut ausgestatteten Notdusche sowie einer Augenspülstation Whitepaper Englisch 3MB
Technischer Hinweis: Best Practices zur Verbesserung der HF-Signalqualität Technische Informationen Englisch 342KB
Drahtlos-Technologie für einziehbare Dachsysteme Anwendungshinweise Englisch 6MB
Technischer Hinweis: Drahtlose Netzsicherheit und Datenverlässlichkeit Technische Informationen Englisch 766KB
Technischer Hinweis: Elektrische Komponenten in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 122KB

Eigensichere, drahtlose Drucksensoren der IS-WPS ISA100-Serie Produkte durchsuchen

Produkt Anzeigen Verbindungstyp Antennentyp
WPS1B12AGP1PFM1X mit LCD 1/2 NPT Stecker 2,0 dBi Omni-Antenne
WPS1B12AGP1PJM1X mit LCD 1/2 NPT Stecker 2,0 dBi Omni-Antenne
WPS1B12AGP3PKM1X mit LCD 1/4 NPT Buchse 2,0 dBi Omni-Antenne
WPS1B12AGP4PLM1X mit LCD 9/16-20 UNF-Buchse 2,0 dBi Omni-Antenne

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink