Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Limitless™ WMPR-Serie der Multi-Protokoll-Empfänger wurde zur Aufnahme eines drahtlosen Signals von einem Limitless™ digitalen oder analogen Eingang oder Knoten entwickelt. Der Empfänger der Serie WMPR überträgt daraufhin den digitalen oder analogen Status des Limitless™-Geräts (d. h. Schalter offen oder geschlossen, Druckwert) an ein EtherNet/IP™-kompatibles Mastergerät (z. B. eine SPS-Steuerung). Die Empfänger der WMPR-Serie sind auf Hutschiene oder auf Schalttafel montierbar.

Mit bis zu 14 digitalen oder analogen Limitless™-Eingängen bietet sich die WMPR-Serie für Anwendungen mit mehreren drahtlosen Eingängen an. Der Empfänger der Serie WMPR wird durch Funktionstasten und eine leicht ablesbare LCD-Anzeige über ein Menü bedient. Das Menü ermöglicht es dem Anwender, den Status der Knoten zu betrachten, Knoten zu konfigurieren und die Empfänger-Funktionen zu aktualisieren.

Limitless™ , drahtlose Multi-Protokoll-Empfänger - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Drahtloser Limitless™ WMPR Multi-Protokoll-Empfänger Datenblatt Englisch 585KB
32309669: Installations- und technisches Handbuch für den Limitless™ Multi-Protokoll-Empfänger, Serie WMPR Installationsanweisungen Englisch 11MB
Limitless™ Notduschen und Augenspülalarm-Lösungen Anwendungshinweise Englisch 16MB
Anwendung Kranausleger/Baugruppen mit zwei Blöcken Anwendungshinweise Englisch 109KB
Drahtlos-Technologie für Fördersysteme Anwendungshinweise Englisch 197KB
Limitless™ Drahtlose Lösungen in Anti-Zwei-Block-Alarmsystemen an Kränen, stationären Anlagen und an Lkws Anwendungshinweise Englisch 4MB
Limitless™ Drahtlose Lösungen in industriellen Tankstand-Überwachungsanlagen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Limitless™ Drahtlose Lösungen an Automobil-Werkhallentüren Anwendungshinweise Englisch 11MB
Limitless™ Drahtlose Lösungen an Flugzeughallentüren Anwendungshinweise Englisch 1MB
Produktverzeichnis Limitless™ Multi-Protokoll-Empfänger, Serie WMPR Englisch 865KB
Whitepaper: Vorteile der Kombination von eigensicheren Geräten und Drahtlos-Technologie in der Prozessproduktion Whitepaper Englisch 6MB
Limitless™-Broschüre Broschüre Englisch 4MB
WMPR_Cnfig_EDS_Files Datenblatt Englisch 415KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Technischer Hinweis: Best Practices zur Verbesserung der HF-Signalqualität Technische Informationen Englisch 342KB
Drahtlos-Technologie für einziehbare Dachsysteme Anwendungshinweise Englisch 6MB
Technischer Hinweis: Drahtlose Netzsicherheit und Datenverlässlichkeit Technische Informationen Englisch 766KB
Technischer Hinweis: Elektrische Komponenten in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 122KB
Whitepaper: Erfordernis einer gut ausgestatteten Notdusche sowie einer Augenspülstation Whitepaper Englisch 3MB
Whitepaper: Wireless Schalter bieten unendliche Vorteile Whitepaper Englisch 122KB

Produkte der WMPR-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Gehäusetyp Antennentyp Verfügbarkeit Versiegelung
WMPR1A00A1A1 EtherNet/IP™ (ODVA – EtherNet/IP Conformance Tested™) Montageplatte keine Antenne Global IP20
WMPR1A00A1A2 EtherNet/IP™ (ODVA – EtherNet/IP Conformance Tested™) Hutschiene keine Antenne Global IP20
WMPR1A00B1A1 EtherNet/IP™ (ODVA – EtherNet/IP Conformance Tested™) Montageplatte keine Antenne Global IP20
WMPR1A00B1A2 EtherNet/IP™ (ODVA – EtherNet/IP Conformance Tested™) Hutschiene keine Antenne Global IP20
WMPR1A02A1A1 EtherNet/IP™ (ODVA – EtherNet/IP Conformance Tested™) Montageplatte 2,2 dBi Omni-Antenne mit Direkthalterung, Kipp- und Schwenkausführung Global IP20
WMPR1A02A1A2 EtherNet/IP™ (ODVA – EtherNet/IP Conformance Tested™) Hutschiene 2,2 dBi Omni-Antenne mit Direkthalterung, Kipp- und Schwenkausführung Global IP20
WMPR1A02B1A1 EtherNet/IP™ (ODVA – EtherNet/IP Conformance Tested™) Montageplatte 2,2 dBi Omni-Antenne mit Direkthalterung, Kipp- und Schwenkausführung Global IP20
WMPR1A02B1A2 EtherNet/IP™ (ODVA – EtherNet/IP Conformance Tested™) Hutschiene 2,2 dBi Omni-Antenne mit Direkthalterung, Kipp- und Schwenkausführung Global IP20

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink