Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

VRS-Mehrzwecksensoren sind für den Einsatz in Anwendungen mit mittleren bis hohen Drehzahlen oder in Umgebungen mit starkem elektrischem Rauschen mit relativ kleinen Luftspalten vorgesehen.

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 5/8 Zoll (M16), 3/8 Zoll (M12) mm, 1/4 Zoll (M8), 10/32 Zoll
  • Gehäusematerialien/Ausführungen: Edelstahl mit Gewinde oder glatt
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannungen: 8 Vp-p bis 40 Vp-p
VRS-Serie (Mehrzweck)


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Induktive Mehrzweck-Drehzahlsensoren (VRS) für Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 154 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

Produkte der VRS-Mehrzweck-Serie durchsuchen

Produkt Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) Betriebsfrequenz Durchmesser
3010A 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010A25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN40 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN50 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010H20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010S20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010S30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]