Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei anspruchsvollen Anwendungen zur Motor-Getriebesteuerung bieten die Sensoren, Schalter und Steuergeräte von Honeywell eine besser vorhersagbare Leistungsfähigkeit, einen reibungsloseren Betrieb, eine höhere Effizienz und eine längere Lebensdauer sowie eine höhere Zuverlässigkeit und Qualität als Produkte der Mitbewerber. Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

Vorhersagbare Leistungsfähigkeit

  • Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen des Motors werden durch die SNDH-T Drehzahl- und Richtungssensoren gesteuert
  • Öldrucküberwachung mit den Druckschaltern der HP-, HE-, ME-, LP-, LE-, 5000-Serien

Reibungsloser Betrieb

  • Messung von Hydraulik- und Öltemperaturen mit Temperaturfühler der LTP-, R300- und 500-Serie mit Gehäuse
  • Flüssigkeitsstandserkennung mit Schwerlast-Druckmessumformern der MLH-Serie

Zuverlässigkeit und Qualität

  • Zahnraddrehzahl mit Drehzahlsensoren der VRS-, SNDH-H- und SNDH-Q-Serien
Sensoren und Schalter in Getrieben - Honeywell