Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Sportfahrzeugen verwendet werden können. Diese Produkte ermöglichen wiederholbare und genaue Messungen, eine geringere Fehlerquote und niedrigere Betriebskosten sowie einen verbesserten technischen Support. Sie sollen Fahrer bei der Steuerung des Fahrzeugs helfen und das Fahrzeug selbst zu einer besseren Leistung bringen.

Wiederholbare und genaue Messungen

  • Steuerungserkennung der Hilfskraftlenkung durch lineare Hall-Effekt-Positionssensor-ICs der SS490-Serie oder Hall-Effekt-Positionssensoren der RPN-Serie
  • Erkennung von Schalthebelposition/Drosselklappe per Draht mit Positionssensoren der RTY-Serie

Geringere Fehlerquote und niedrigere Betriebskosten

  • Messung von Hydraulik-, Bremsmittel- und Kraftstofftank mit Schwerlast-Druckmessumformern der PX2- und MLH-Serie
  • Messung von Raddrehzahl, Getriebedrehzahl und MPH mit Drehzahlsensoren der VRS-, SNDH-H-Serie und der SNG-Q-Serie

Verbesserte Fahrerkontrolle

  • Bremssystemmessung mit PX2-, MLH-, 13-mm- und 19-mm-Schwerlast-Druckmessumformern
  • Multifunktionelle Lenksteuerung mit der 1080HD-Serie und maßgeschneiderten Lenksteuerungen
  • Ein- und Ausschaltung des Fahrzeugs mithilfe der Schlüssel- oder Drehschalter von Honeywell
  • Bremsschalteranzeige mit den Druckschaltern der 1000-Serie
Sensoren und Schalter für Sportfahrzeuge - Honeywell


Verwandte Produkte