Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Fahrzeugmotoren verwendet werden können. Diese Produkte ermöglichen wiederholbare und genaue Messungen, eine geringere Fehlerquote und niedrigere Betriebskosten sowie einen verbesserten technischen Support. Sie wurden für die Steuerung des Drucks, der Temperatur und der Ventilposition entwickelt und messen gleichzeitig das Drehmoment, die Position und die Qualität/den Füllstand der Flüssigkeit Ihrer Anwendung.
Wiederholbare und genaue Messungen
- Messung der Rezirkulation von Abgasen mit Temperaturfühlern der R300-Serie mit Gehäuse
- Nocken-, Kurbelwellen und MPH-Messung mit Drehzahlsensoren der VRS-, SNDH-H-Serie
- Drosselklappen-Positionserkennung durch lineare Hall-Effekt-Sensor-ICs der SS490-Serie
Geringere Fehlerquote und niedrigere Betriebskosten
- Lufteinlassmessung mit Temperaturfühlern der LTP- und ES-110-Serie mit Gehäuse
- Messung der Öl-, Kühlmittel- und Kraftstofftemperatur mit den Temperaturfühlern der LTP-, R300- und 500-Serien mit Gehäuse
- Messung der Lüftersteuerung und Brandschutzmessung durch Thermostate der 3000-Serie
- Überwachung/Messung des Luftstroms mit Vakuumschalter der 5000-Serie
- Überwachung des Öl- und Kühlmitteldrucks durch Druckschalter der HP-, HE-, ME-, LP-, LE-Serien