Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Landwirtschaftliche Fahrzeuge

Übersicht

Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen eine große Auswahl an Produkten für Motor- und Getriebeanwendungen, wie unter anderem Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker, und ermöglichen eine verbesserte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen. Unsere Kunden aus der Landwirtschaft wollen eine höhere Präzision, überragende Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit. Produkte von Honeywell bieten das und vieles mehr.

Höhere Genauigkeit

  • Lineare oder Winkelpositionsmessung mit den Hall-Effekt-Sensoren der SS490-Serie oder RTP/RTY-Serie
  • Hydraulik-, Brems- und Tankfüllstandsmessung mit Schwerlast-Druckmessumformern der PX2-Serie, PX3-Serie, MLH-Serie, 13 mm Serie, 19 mm Serie und der SPT-Serie

Hervorragende Zuverlässigkeit

  • Präzision für Fahrzeugsteuerungen dank der Schalthebel, Blinker und multifunktionalen maßgeschneiderten Steuerungen von Honeywell
  • Zuverlässige und robuste Ein-/Aus-Betätiger mit Schlüssel- und Drehschaltern
  • Messung des Steuerungssystems der Servolenkung mit Hall-Effekt-Sensor-ICs der SS490-Serie und RPN-Serie
  • Positionsmessung von Drosselklappe, Bremse und Kupplung mit RTP/RTY rotatorischen Positionssensoren
  • Hydrauliksystem- und Motorölüberwachung mit den Druckschaltern der HP-, HE-, LP- oder LE-Serie
  • Kabinentemperaturmessung mit den Temperaturfühlern der LTP- und ES-110-Serie mit Gehäuse
  • Messung von Raddrehzahl, Rotoren-/Blattdrehzahl, Getriebedrehzahl, Motordrehzahl, MPH sowie der Hydraulikpumpendrehzahl mit Sensoren der VRS-, SNDH-H-Serie und der SNG-Q-Serie

Erhöhte Sicherheit

  • Not-Aus mit E-Stopp-Druck-/Ziehschaltern
  • Messung von Hydrauliköltemperaturen mit Temperaturfühlern der R300-Serie mit Gehäuse
  • Messung des Lenkwinkels mit SMART-Positionssensoren der SPS-Serie
  • Austausch von hydraulischen Zylinderstiften mit Lastmessbolzen
  • Entladen der Bohrerposition mit den Basisschaltern der BZ- und V-Serie
Schalter und Sensoren für Landmaschinen - Honeywell


Dokumentation

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Überwachung von Öl- und Hydraulikdruck bei Schwerlast-Ausrüstung Anwendungshinweise Englisch 348 KB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 3306 KB


Verwandte Produkte

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink