Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The MA331/332 Series accelerometers are designed to be used in Industrial test and automation environments including laboratory testing, modal studies, and test cells in applications requiring a frequency response down to 0 Hz. The MA331/332 Series accelerometers come in different styles. The mV output version is for applications where strain gage signal conditioning is likely to be used to condition the signal.

Die MA331/332-Modellserie kann je nach Anwendung außerdem mit verschiedenen Frequenzbereichen und Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung.

Eigenschaften

  • DC-Reaktion
  • mV/V-Ausgang
  • Für den Einsatz mit Messverstärkern
  • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
Beschleunigungssensoren, -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modelle MA331 und MA332-Beschleunigungsmesser – Datenblatt Datenblatt Englisch 191 KB
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Modell MA332, Frontansicht Foto -- 131 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink