Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Beschleunigungssensoren der MA311/312-Serie sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und können per Bolzen- oder Schraubmontage angebracht werden, damit sie die individuellen Anwendungsanforderungen erfüllen können. Die geschweißte, austenitische Konstruktion aus Edelstahl gewährleistet zuverlässige Leistung in rauen Industrieumgebungen. Sie sind mit Dehnungsmessstreifen mit niedriger Impedanz ausgelegt und der Frequenzbereich reicht hinunter bis DC, die Empfindlichkeit gegenüber Störungen wurde verringert und die Elektronik der Verstärker vereinfacht.

Eigenschaften

  • AC- und DC-Reaktion
  • Verstärkte Ausgangsspannung
  • Einsatzbereich: 0 bis 1800 Hz
  • Bolzen- oder Schraubmontage
  • mV/G-Ausgang
Beschleunigungssensoren, -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modelle MA311 und MA312-Beschleunigungsmesser – Datenblatt Datenblatt Englisch 177 KB
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Modell MA312, Frontansicht Foto -- 131 KB
Modell MA312, Seitenansicht Foto -- 73 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB