Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Verstärkte, piezoelektrische Beschleunigungssensoren des MA15-Modells sind für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt; dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms in Kombination mit dem Vermögen, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, können lange, preiswerte Kabelwege verlegt werden, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Das MA15-Modell besitzt eine hohe Eigenfrequenz, einen breiten Frequenzbereich und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Temperaturverhalten über dem Temperaturbereich.

Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung. Das MA15-Modell ist in unterschiedlichen Konfigurationen und Optionen erhältlich, zu denen ein Stecker oder ein integriertes, bewehrtes Edelstahl-Kabel (Länge bei Bestellung angeben) sowie eine eigensichere Option gehört. Die Montagebohrung kann mit unterschiedlichen Gewinden ausgeliefert werden. Das MA15-Modell kann mit verschiedenen Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden, damit es dem erwarteten Schwingungsniveau für die Anwendung entspricht.

Piezoelektrische Beschleunigungssensoren, Modell  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Beschleunigungsmesser Modell MA15 – Datenblatt Datenblatt Englisch 197 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB

Produkte von Modell MA15 durchsuchen

Produkt Messbereich Steckverbinder Eingang Ausgabe
060-J126-01 5 G Oberer Abgang Spannung 4 bis 20 mA für 50 G

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink